Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Велике навантаження? Абсолютно не має значення

Integral twin load поєднує високу крутильну жорсткість із вантажопідйомністю до 250 кг на одну колісну опору.
Велике навантаження? Абсолютно не має значення

Integral twin load: міцний, коли навантаження стає великим

Велике навантаження?
Абсолютно не має значення

AI generated
Важкі медичні конструкції потребують мобільності, якій завжди можна довіряти. Integral twin load поєднує високу крутильну жорсткість із вантажопідйомністю до 250 кг на одну колісну опору. Подвійне колесо забезпечує надійну стабільність, наприклад для операційних столів, хірургічних роботів і баріатричних ліжок.

Ключові факти та цифри

  • Вантажопідйомність до 250 кг на одну колісну опору
  • Висока крутильна жорсткість для стабільності та безпечного позиціонування - навіть за бокового навантаження
  • Посилений зварний сталевий корпус
  • Центральне блокування з повним блокуванням та блокуванням напряму
  • Тихе та легке приведення в дію як додаткова перевага комфорту
  • Діаметр колеса 150 мм

Розроблено для застосувань із великою вагою. І відповідальністю.

В операційній, відділенні інтенсивної терапії чи спеціалізованих медичних зонах: важкі конструкції, такі як операційні столи, хірургічні роботи та баріатричні ліжка, мають переміщуватися надійно й точно - і в вирішальний момент безпечно залишатися на місці. Саме для цього розроблено Integral twin load. Висока крутильна жорсткість колісної опори з подвійним колесом підтримує стабільне позиціонування, а вантажопідйомність до 250 кг на одну опору створює додаткові резерви для медичних і медико-технічних конструкцій із великими навантаженнями.

Потужний у русі. Стабільний у спокої.

The performance of Integral twin load is based on a consistently reinforced design. A welded steel housing, precision bearings and a wheel variant designed for high loads provide the basis for a load capacity of up to 250 kg per castor and torsional rigidity that keeps heavy medical applications securely in place.

Висока вантажопідйомність для важких медичних конструкцій

  • Вантажопідйомність до 250 кг на одну колісну опору - розроблено для конструкцій із великими навантаженнями, таких як операційні столи, хірургічні роботи або баріатричні ліжка.
  • Вантажопідйомність перевірено відповідно до DIN EN 12531 - для надійного технічного проєктування вимогливих конструкцій.
  • Два прецизійні кулькові підшипники з нержавіючої сталі в колесі - для стабільного поглинання навантаження і надійної роботи.
  • Колесо Maxtech load - варіант колеса, спеціально розроблений для високої вантажопідйомності.
  • Посилений зварний сталевий корпус - для особливо стійкої конструкції за великих навантажень.

Висока крутильна жорсткість для безпечного позиціонування

  • Посилений зварний сталевий корпус - підвищує стабільність колісної опори проти бокових навантажень і скручення.
  • Подвійний прецизійний кульковий підшипник у поворотному вузлі - підтримує стабільне ведення колісної опори навіть за великого навантаження.
  • Подвійний прецизійний кульковий підшипник у колесі - забезпечує додаткову стабільність під час передавання навантаження.
  • Центральне блокування з повним блокуванням і блокуванням напряму - підтримує контрольоване позиціонування та безпечне використання в щоденній клінічній практиці.

Зручно в керуванні. Надійно в клінічному використанні.

Хоча вантажопідйомність і крутильна жорсткість є головними для Integral twin load, він залишається частиною перевіреної родини колісних опор Integral twin. Колісна опора з подвійним колесом поєднує високу стабільність зі зручним керуванням, оптимізованою маневреністю та продуманою системною інтеграцією. Водночас вона відповідає ключовим вимогам щоденної клінічної практики - від зручного центрального блокування й тихого, легкого приведення в дію до поверхонь, які легко очищуються, і хімічно стійких компонентів.

What does torsional rigidity mean?

Torsional rigidity describes how stable a castor remains against twisting. This is particularly important when lateral forces, rotary movements or unevenly distributed loads act on a heavy application.

Керування та інтеграція

  • Колісна опора з подвійним колесом і високою маневреністю завдяки диференціальній дії 
  • Зручне центральне блокування за допомогою важеля керування 
  • До трьох положень перемикання: блокування напряму, повне блокування або повна мобільність 
  • Регульовані зусилля перемикання: м’яке, стандартне або жорстке

Щоденна клінічна практика та очищення

  • Тихе та легке приведення в дію з дуже малим робочим зусиллям 
  • Гладкі поверхні для простого й швидкого очищення 
  • Хімічно стійкі компоненти для використання в клінічному середовищі

Якість і дизайн

Поговоріть із нами про ваше застосування

Операційний стіл, хірургічний робот, баріатричне ліжко або індивідуальна медико-технічна конструкція: наші експерти допоможуть вам вибрати, налаштувати та інтегрувати правильне рішення мобільності.

Поговоріть із нами про ваше застосування
Поля, відмічені зірочками (*), обов'язкові для заповнення.

Поширені запитання

Integral twin load підходить для важких медичних конструкцій, де необхідні висока вантажопідйомність, стабільність і безпечне позиціонування. Типові приклади включають операційні столи, хірургічних роботів, баріатричні ліжка, ліжка інтенсивної терапії з додатковим обладнанням і медичні пристрої з великими навантаженнями.
Integral twin load витримує до 250 кг на одну колісну опору. Це дає додаткові резерви для застосувань, де вага, стабільність і надійна мобільність мають працювати разом.
Крутильна жорсткість описує, наскільки добре колісна опора залишається стабільною проти скручування. Це важливо, коли виникає бокове навантаження, обертальні рухи або нерівномірно розподілені навантаження - наприклад у важких медичних пристроях.
Стабільність забезпечує посилена конструкція: зварний сталевий корпус, подвійні прецизійні кулькові підшипники в поворотному вузлі та в колесі.
Він поєднує високу вантажопідйомність із перевіреними перевагами родини Integral twin: хорошою маневреністю, зручним центральним блокуванням, тихим і легким приведенням у дію, а також компонентами, які легко очищуються та стійкі до хімічних речовин.