Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Integral assist — це компонент для електромобільності, а саме колісна опора (касторне колесо) у вигляді стрижня з кульковим отвором для смуг профілю, яка застосовується у виробах для медичних та допоміжних засобів, включаючи: візки для анестезії, C-дуги, КТ-сканери, МРТ, рентген, ліжка для лікарень, візки для діалізу, медсестринські візки, носилки, ультразвукові апарати, вентилятори, а також будинки для людей похилого віку та пансіонати. Колесо має діаметр 150 мм і оснащене протектором із поліуретану, який забезпечує зчеплення та тихий рух, а корпус виготовлений зі сталі та заліза, що гарантує міцність конструкції. Тип кріплення — поворотний, колісна опора із центральним, повним або блокувальним напрямком, що дозволяє регулювати рух у потрібному напрямку та фіксувати колесо при зупинці. Відповідає стандартному типу кріплення зі стрижнем для смуг профілю, коротка версія.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
ED44ETW150R36-34S35 D 9002 270°
Номер матеріалу S4
990067061
Привід блока приводу
Номінальна швидкість
5 km/h
Привідний дорожній Двигун
Вказівки щодо подорожі
Вперед і назад
Номінальна швидкість
5 km/h
Номінальна вихідна потужність
92
Номінальна напруга
25
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму
Загальна ширина
110,5 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
150 kg
Статичний Вантажопідйомність
450 kg
Загальна висота
183 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
4,68 kg
Допустима температура навколишнього середовища
Робоча температура від 5 °C до 40 °C, вологість повітря 20% - 80%
Назва продукту
Integral assist
Тип захисту
IPX6 (тільки для електронних компонентів при встановленні)
Стандартний
EN12531 - Ліжко-ліжка
Сумісне з WeAssist
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія
Кронштейн
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Драйв
Матеріал корпусу
Електричні
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
110,5 mm
Поворотне з’єднання
230 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
115 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
85 Прибережна А
Матеріал тіла
Сталь, залізо
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Протектор
50 mm
Діаметр
150 mm
Захист різьби
Вбудований різьбовий поручитель
Колір Протектор
Срібно-сірий (RAL7015)
Носіння
Двигун Хаб ого

Нагорода Red Dot Дизайн Award

Нагорода Red Dot Дизайн Award
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
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Зменшення відсутності через хвороби
Швидке повернення інвестицій завдяки меншій кількості відсутностей через хвороби