Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Integral assist — це електромобільна система на касторах, призначена для застосування у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ та рентгенівському обладнанні, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, ліжках для лікарень, лікарнях, візках для лікарів, медсестринських візках, носилках, ультразвукових апаратах, вентиляторах та будинках для людей похилого віку та пансіонатах. Касторна система обладнана поворотною колісною опорою з центральним, повним або блокуючим напрямком. Колеса мають діаметр 150 мм з протектором з відлитого поліуретану та корпусом зі залізованої сталі. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кулачковим отвором для смуг профілю в короткій версії, що забезпечує надійну фіксацію та простоту монтажу на медичному обладнанні.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 270°
Номер матеріалу S4
990066956
Привід блока приводу
Номінальна швидкість
5 km/h
Привідний дорожній Двигун
Вказівки щодо подорожі
Вперед і назад
Номінальна швидкість
5 km/h
Номінальна вихідна потужність
92
Номінальна напруга
25
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму
Загальна ширина
110,5 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
150 kg
Статичний Вантажопідйомність
450 kg
Загальна висота
183 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
5,01 kg
Допустима температура навколишнього середовища
Робоча температура від 5 °C до 40 °C, вологість повітря 20% - 80%
Назва продукту
Integral assist
Тип захисту
IPX6 (тільки для електронних компонентів при встановленні)
Стандартний
EN12531 - Ліжко-ліжка
Сумісне з WeAssist
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія
Кронштейн
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Драйв
Матеріал корпусу
Електричні
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
110,5 mm
Поворотне з’єднання
230 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
115 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
85 Прибережна А
Матеріал тіла
Сталь, залізо
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Протектор
50 mm
Діаметр
150 mm
Захист різьби
Вбудований різьбовий поручитель
Колір Протектор
Срібно-сірий (RAL7015)
Носіння
Двигун Хаб ого

Нагорода Red Dot Дизайн Award

Нагорода Red Dot Дизайн Award
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
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Зменшення відсутності через хвороби
Швидке повернення інвестицій завдяки меншій кількості відсутностей через хвороби