Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Integral assist є електромобільним виробом з поворотним колісним опором, оснащеним центральним, повним або блокуючим механізмом напрямку. Виріб призначений для використання у візках для анестезії, C-дугах, КТ-сканерах, МРТ та рентгенівському обладнанні, комп'ютерах на колесах, візках для діалізу, ліжках для лікарень, лікарнях, візках для лікарів, медсестринських візках, носильках, ультразвукових апаратах, вентиляторах та будинках для людей похилого віку та пансіонатах. Касторка оснащена колесом діаметром 150 мм з полієретановою відливною протектором та сталевим залізованим корпусом, що забезпечує надійність та довговічність. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кулачковим отвором для смуг профілю в короткій версії, що дозволяє легко та надійно встановлювати виріб на різні типи обладнання та мобільних платформ у медичних закладах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
ED44ETW150R36-34S35 D 9002 90°
Номер матеріалу S4
900000053
Привід блока приводу
Номінальна швидкість
5 km/h
Привідний дорожній Двигун
Вказівки щодо подорожі
Вперед і назад
Номінальна швидкість
5 km/h
Номінальна вихідна потужність
92
Номінальна напруга
25
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму
Загальна ширина
110,5 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
150 kg
Статичний Вантажопідйомність
450 kg
Загальна висота
183 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
4,68 kg
Назва продукту
Integral assist
Стандартний
EN12531 - Ліжко-ліжка
Сумісне з WeAssist
Електропровідність
Встановлення
Тип налаштування
Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія
Кронштейн
Колір
Сіро-білий (RAL9002)
Вила Форма
Драйв
Матеріал корпусу
Електричні
Поворотний вузол
Прецизійний кульковий підшипник
Діаметр ковпачка
110,5 mm
Поворотне з’єднання
230 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
115 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
85 Прибережна А
Матеріал тіла
Сталь, залізо
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Протектор
50 mm
Діаметр
150 mm
Захист різьби
Вбудований різьбовий поручитель
Колір Протектор
Срібно-сірий (RAL7015)
Носіння
Двигун Хаб ого

Нагорода Red Dot Дизайн Award

Нагорода Red Dot Дизайн Award
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
Запобігає небажаному руху
Фіксатор колеса для ручної роботи
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Зменшення відсутності через хвороби
Швидке повернення інвестицій завдяки меншій кількості відсутностей через хвороби