Колесо 125 mm
Duratech silent
Номер замовлення:
199033628
EAN:
4031582338058
Номер продукту:
UOT 125x40-Ø8,4 HL45
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Колеса з низьким зносом
Колесо Duratech silent є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з поліаміду з шириною протектора 40 мм. Діаметр коле...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Колесо Duratech silent є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з поліаміду з шириною протектора 40 мм. Діаметр колеса становить 125 мм, довжина ступиці складає 45 мм, а діаметр отвору осі дорівнює 8,4 мм. Протектор виконаний з матеріалу, ідентичного корпусу колеса, що забезпечує однорідність конструкції. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, звільженим, який гарантує плавну роботу та довговічність. Статична вантажопідйомність колеса становить 600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність при швидкості руху 4 км/год дорівнює 300 кг, що робить його придатним для використання в промислових та комерційних касторах з високими вимогами до надійності та стабільності.
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом