Колесо 82 mm
Duratech
Номер замовлення:
199802945
EAN:
4031582322606
Номер продукту:
TOP 082x80-Ø20 HL82
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Колеса з низьким зносом
Колесо Duratech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліаміду важкого типу з тредом шириною 80 мм...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Duratech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліаміду важкого типу з тредом шириною 80 мм та загальним діаметром 82 мм. Ступиця колеса має довжину 82 мм, а отвір під вісь розраховано на діаметр 20 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником та забезпечує статичну вантажопідйомність 1500 кг. Динамічна вантажопідйомність становить 600 кг при швидкості руху 6 км/год або 750 кг при швидкості 4 км/год. Тред колеса виконаний з матеріалу, ідентичного корпусу, що забезпечує однорідність конструкції та надійність експлуатації в умовах інтенсивного використання.
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом