Колесо 100 mm
Duratech silent
Номер замовлення:
199033610
EAN:
4031582319637
Номер продукту:
HUR 100x36-Ø12 HL44 tyre-black
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
Колесо Duratech silent є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з гібридного матеріалу тампінгу, що забезпечує надій...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Duratech silent є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з гібридного матеріалу тампінгу, що забезпечує надійність та довговічність. Колесо має діаметр 100 мм з шириною протектора 36 мм з поліамідного матеріалу, що гарантує зносостійкість та тиху роботу. Втулка колеса має довжину 44 мм, а отвір осі розраховано на діаметр 12 мм для стандартного кріплення. Колесо обладнане роликовим підшипником, що забезпечує плавне обертання та мінімізує тертя. Статична вантажопідйомність становить 320 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 160 кг при швидкості руху 4 км/год, що робить це колесо придатним для використання в промислових касторах з середніми та високими навантаженнями.