Колесо 125 mm
Duratech
EAN:
4031582419023
Номер продукту:
UOO125x43-Ø12 HL 58
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Колеса з низьким зносом
Колесо Duratech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліаміду з шириною протектора 43 мм та загал...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Колесо Duratech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліаміду з шириною протектора 43 мм та загальним діаметром 125 мм. Конструкція колеса передбачає довжину ступиці 58 мм та отвір осі діаметром 20 мм, що забезпечує надійне кріплення до касторного вузла. Колесо обладнане підшипником ковзання та матеріалом протектора, ідентичним корпусу, що гарантує однорідність та довговічність. Статична вантажопідйомність становить 600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 300 кг при швидкості руху 4 км/год. Це колесо призначене для застосування в автомобільній промисловості OEM, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, машинобудуванні, виробничих та платформних візках, роликових клітках, меблях та виставкових стендах для магазинів, а також у транспортному обладнанні.
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом