Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора ICS оснащена стрижнем з різьбою з шестигранник, верхня для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижневим обертанням, що забезпечує плавне повертання на 360°. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку та прецизійним кульковим підшипником для безшумного руху. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 162 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, забезпечуючи мобільність медичного обладнання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5320PJP125S70-10x17 7001
EAN
4031582010695
Номер матеріалу S4
990025875
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
52 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
162 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,5 kg
Назва продукту
ICS
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Стрижень з різьбою з Шестигранник, верхня
Діаметр Стрижень
10 mm
Довжина Стрижень
17 mm
Кронштейн
Колір
Срібно-сірий (RAL7001)
Вила Форма
Тонка
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
52 mm
Поворотне з’єднання
199 mm
Офсет (Зсув)
37 mm
Радіус повороту
99,5 mm
Діаметр різьби
0 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
32 mm
Діаметр
125 mm
Ширина тіла
32 mm
Захист різьби
Вбудований різьбовий поручитель
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)

IF Дизайн Award

IF Дизайн Award
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
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
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
ICS
5327PJP125S70

Поворотна колісна опора ICS із загальним гальмом призначена для використання в ліжках для догляду. Кріплення виконано у вигляді стрижня з різьбою та шестигранником у верхній частині, що забезпечує фіксацію опори до конструкції виробу. Корпус опори виготовлено з поліаміду, а поворотний вузол (стрижень, обертання) забезпечує вільне кругове переміщення колеса навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 125 мм складається з корпусу з поліпропілену, протектора з термопластичного каучуку та прецизійного кулькового підшипника, який зменшує опір обертанню та забезпечує плавний хід. Загальне гальмо фіксує колесо в заданому положенні, підвищуючи стабільність. Загальна висота опори становить 162 мм. Статичне навантаження становить 200 кг, динамічне навантаження становить 100 кг за швидкості руху 3 км/год.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg