Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора ICS оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду з системою обертання на стрижні, що забезпечує плавний поворот на 360 градусів. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліпропілену та протектором з термопластичного каучуку, обладнане прецизійним кульковим підшипником герметичним для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 166 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, забезпечуючи мобільність медичного обладнання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5320PJX125P51 7001 INOX
EAN
4031582309690
Номер матеріалу S4
990027292
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
52 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
166 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,66 kg
Назва продукту
ICS
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
95 mm
Ширина тарілки
70 mm
Кронштейн
Колір
Срібно-сірий (RAL7001)
Вила Форма
Тонка
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
52 mm
Поворотне з’єднання
199 mm
Офсет (Зсув)
37 mm
Радіус повороту
99,5 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
32 mm
Діаметр
125 mm
Ширина тіла
32 mm
Захист різьби
Вбудований різьбовий поручитель
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник Герметичний
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)

IF Дизайн Award

IF Дизайн Award
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
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
ICS
5327PJX125P51 INOX

Виріб ICS є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для використання в конструкціях ліжок для догляду. Фітинг виконаний у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує надійне кріплення опори до несучої конструкції та рівномірний розподіл навантаження. Корпус опори, відомий як стрижень, обертання, виготовлений із поліамiду, що поєднує необхідну міцність із низькою масою та стійкістю до зношування. Колесо діаметром 125 мм має термопластичну гумову шину, яка забезпечує плавний хід і знижує шум під час руху, а також обладнане преційним кульковим підшипником germetичного типу, що захищає вузол від потрапляння пилу та вологи і подовжує термін експлуатації. Загальна висота виробу становить 166 мм, що дозволяє використовувати його в конструкціях з обмеженим простором. Статичне навантаження опори становить 200 кг, а динамічне навантаження при швидкості 3 км/год становить 100 кг, що забезпечує впевнену роботу в умовах регулярної експлуатації.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg
Варіанти
Фіксований Колісна опора 125 mm
Фіксований Колісна опора 125 mm
ICS
5328PJX125P51 7001 INOX

ICS є фіксованою колісною опорою, призначеною для використання у ліжках для догляду, обладнаною прямокутною пластиною як елементом кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Колесо має діаметр 125 мм і оснащене термопластичним каучуком як матеріалом протектора, що гарантує хорошу адгезію та зносостійкість. Основу колеса складає поліпропіленовий корпус, який поєднується з прецизійним герметичним кульковим підшипником, забезпечуючи плавне та безшумне обертання. Загальна висота опори становить 166 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати її в конструкцію медичного обладнання. Статична вантажопідйомність складає 200 кг, що дозволяє надійно підтримувати значні навантаження в стаціонарному стані. Динамічна вантажопідйомність становить 100 кг при швидкості руху 3 км/год, що забезпечує безпечну експлуатацію під час переміщення ліжка. Така конструкція робить ICS ідеальним рішенням для медичних установ, де потрібна надійна та стабільна опора з високою вантажопідйомністю.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg