Поворотний Колісна опора 100 mm
ICS
Номер замовлення:
990001619
EAN:
4031582309812
Номер продукту:
5320XSX100S70-10x17 ~7001
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний Колісна опора ICS оснащена стрижнем з різьбою з шестигранник, верхня для надійного кріплення. Корпус виготовлено з по...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора ICS оснащена стрижнем з різьбою з шестигранник, верхня для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з поворотним механізмом на основі стрижня обертання, що забезпечує плавне маневрування. Колесо має корпус з поліаміду з електричним струмопроводом та протектор з інжекційного електричного поліуретану, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику герметичному для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 137 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, забезпечуючи мобільність медичного обладнання.
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
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду