Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора ICS оснащена стрижнем з різьбою з шестигранник, верхня для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду зі стрижнем, обертання як поворотним підшипником для забезпечення плавного руху. Колесо має корпус з поліаміду, електричний струмопровід та протектор з поліуретану, інжекційний електричний, встановлене на прецизійний кульковий підшипник герметичний діаметром 125 мм. Загальна висота конструкції становить 162 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, забезпечуючи мобільність та надійність медичного обладнання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5320XSX125S70-10x17 ~7001
EAN
4031582309867
Номер матеріалу S4
990027148
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
52 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
162 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,57 kg
Назва продукту
ICS
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Стрижень з різьбою з Шестигранник, верхня
Діаметр Стрижень
10 mm
Довжина Стрижень
17 mm
Кронштейн
Колір
Срібно-сірий (подібний RAL7001)
Вила Форма
Тонка
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
52 mm
Поворотне з’єднання
199 mm
Офсет (Зсув)
37 mm
Радіус повороту
99,5 mm
Діаметр різьби
0 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
91 Прибережний А
Твердість Протектор (D)
40 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід , електричний струмопровід
Матеріал протектору
Поліуретан, Інжекційний електричний
Протектор
32 mm
Діаметр
125 mm
Ширина тіла
32 mm
Захист різьби
Вбудований різьбовий поручитель
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник Герметичний
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)
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
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду
Захисне ущільнення
Колеса з герметичними підшипниками для захисту від бризок води та бруду