Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора ICS оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду з системою обертання на стрижні, що забезпечує плавне поворотне переміщення. Колесо складається з поліпропіленового корпусу з протектором з термопластичного каучуку та прецизійним кульковим підшипником для безшумної роботи. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 141 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, забезпечуючи мобільність медичного обладнання з високою надійністю та довговічністю в умовах інтенсивної експлуатації.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5320PJP100P50 7001
EAN
4031582010664
Номер матеріалу S4
990027069
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
52 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
141 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,53 kg
Назва продукту
ICS
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
8,5 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
51,5 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
46,5 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
61,5 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
56 mm
Довжина пластини
77 mm
Ширина тарілки
67 mm
Кронштейн
Колір
Срібно-сірий (RAL7001)
Вила Форма
Тонка
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
52 mm
Поворотне з’єднання
174 mm
Офсет (Зсув)
38 mm
Радіус повороту
87 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
32 mm
Діаметр
100 mm
Ширина тіла
32 mm
Захист різьби
Вбудований різьбовий поручитель
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)

IF Дизайн Award

IF Дизайн Award
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
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
ICS
5327PJP100P50

Поворотний колісна опора із загальне гальмо ICS оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний стрижнем для плавного обертання, що забезпечує маневреність у всіх напрямках. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що гарантує тихий хід та захист підлогових покриттів, а прецизійний кульковий підшипник забезпечує довговічність та легкість руху. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 141 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду в медичних закладах.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg
Варіанти
Фіксований Колісна опора 100 mm
Фіксований Колісна опора 100 mm
ICS
5328PJP100P50 7001

ICS є фіксованою колісною опорою, призначеною для використання у ліжках для догляду, обладнаною прямокутною пластиною як елементом кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду, що забезпечує надійність та стійкість до навколишнього середовища. Колесо має діаметр 100 мм і оснащене термопластичним каучуком як матеріалом протектора, що гарантує хорошу адгезію та довговічність при експлуатації. Основу колеса складає поліпропіленовий корпус, який поєднується з прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного та безшумного обертання. Загальна висота конструкції становить 141 мм, що дозволяє оптимально розташувати опору в складі мобільного обладнання. Статична вантажопідйомність опори досягає 200 кг, що забезпечує надійну фіксацію та стабільність конструкції при статичному навантаженні. Динамічна вантажопідйомність становить 100 кг при швидкості руху 3 км/год, що визначає параметри безпечної експлуатації під час переміщення обладнання. Така комбінація матеріалів та конструктивних рішень робить ICS універсальним рішенням для медичного та промислового обладнання.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg