Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора ICS оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з системою обертання на стрижні, що забезпечує плавне поворотне переміщення. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку та прецизійним кульковим підшипником для оптимальної роботи. Загальна висота конструкції становить 137 мм при діаметрі колеса 100 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність складає 200 кг. Призначена для використання з ліжками для догляду, забезпечуючи мобільність медичного обладнання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5320PJP100R05-18x62 M8/19 7001
EAN
4031582309676
Номер матеріалу S4
990027025
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
52 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
137 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,49 kg
Назва продукту
ICS
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Кількість монтажних отворів Болт
2
Тип налаштування
Тверда Стрижень
Діаметр Болт
18 mm
Довжина Болт
62 mm
Положення різьби Болт
19 mm
Кронштейн
Колір
Срібно-сірий (RAL7001)
Вила Форма
Тонка
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
52 mm
Поворотне з’єднання
174 mm
Офсет (Зсув)
38 mm
Радіус повороту
87 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
32 mm
Діаметр
100 mm
Ширина тіла
32 mm
Захист різьби
Вбудований різьбовий поручитель
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)
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
Втулка
R08-Ø30-Ø18

Втулка є аксесуаром для касторів, призначеним для забезпечення надійного кріплення та функціональності колісної системи. Цей виріб характеризується зменшеною втулкою круглої форми, що забезпечує оптимальну сумісність з стандартними касторами. Болт має діаметр 18 мм, що гарантує міцне з'єднання та стійкість до навантажень під час експлуатації. Втулка має малу масу 0,03 кг, що дозволяє мінімізувати додаткове навантаження на касторну систему, зберігаючи при цьому необхідну міцність та надійність конструкції.

Аксесуар
Втулка
Kunststoff Huelse R08-22,5 Ø18

Втулка є аксесуаром для колеса, призначеним для забезпечення надійного кріплення та функціональності касторів. Цей компонент виготовлений з урахуванням точних інженерних вимог і характеризується малою вагою 0,01 кг, що робить його ідеальним для застосування в мобільних конструкціях. Втулка оснащена змішеною втулкою круглого перерізу, яка забезпечує оптимальне прилягання та стабільність. Діаметр болта становить 18 мм, що гарантує міцне з'єднання з основною конструкцією касторів. Цей аксесуар розроблений для максимальної надійності та довговічності в умовах інтенсивного використання.

Аксесуар
Втулка
Kunststoff Huelse R48-27,5 Ø18 innen

Втулка є аксесуаром для касторів, призначеним для забезпечення надійного кріплення та функціональності колісної системи. Цей компонент характеризується зменшеною втулкою квадратної форми, яка забезпечує стабільне з'єднання з основною конструкцією касторів. Втулка розраховується на болти діаметром 18 мм, що гарантує міцне та безпечне кріплення до монтажної поверхні. Загальна маса аксесуара становить 0,04 кг, що робить його легким компонентом, придатним для різноманітних застосувань у мобільних системах. Конструкція втулки оптимізована для забезпечення довговічності та надійності під час експлуатації касторів у промислових та комерційних умовах.

Аксесуар
Втулка
Kunststoff Huelse R48-22,6 Ø18

Втулка є аксесуаром для колеса, призначеним для забезпечення надійного кріплення та функціональності касторів. Цей компонент характеризується зменшеною втулкою квадратної форми, що забезпечує стабільне з'єднання з основною конструкцією. Діаметр болта складає 18 мм, що гарантує міцне та надійне кріплення до касторної системи. Аксесуар має мінімальну вагу 0,01 кг, що робить його легким і зручним у встановленні без додаткового навантаження на конструкцію. Така конструкція робить втулку ідеальним рішенням для модернізації та ремонту касторних систем різного призначення.

Аксесуар
Втулка
Kunststoff Huelse R08-22 Ø18

Втулка є аксесуаром для колеса, призначеним для забезпечення надійного кріплення та функціональності касторів. Цей компонент виготовлений з урахуванням точних інженерних вимог і характеризується малою масою 0,01 кг, що робить його ідеальним для застосування у мобільних конструкціях. Втулка оснащена змішеною втулкою круглого перерізу, яка забезпечує оптимальне прилягання та стабільність при монтажі. Болт діаметром 18 мм служить основним елементом кріплення, гарантуючи міцне з'єднання компонентів касторної системи. Цей аксесуар розроблений для забезпечення довговічності та надійності в умовах інтенсивного використання.