- Головна
- Ролики та колеса
- Високоякісні колісні опори
- Колісні опори за матеріалом кронштейна
-
Колісні опори з поліаміду
Колісні опори з поліаміду
- Промисловість
-
Ролики та колеса
- Високоякісні колісні опори
- Високоякісні колеса
- Аксесуари для рішень мобільності
- Моторні системи
- Новини та інновації
- Про нас
Поворотний Колісна опора 75 mm
Поворотний Колісна опора Stylea оснащена стрижнем з різьбою з шестигранник, верхня для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з поворотним механізмом на основі стрижня обертання, що забезпечує плавне маневрування. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, обладнане прецизійним кульковим підшипником для мінімального тертя та тихої роботи. Діаметр колеса становить 75 мм, загальна висота конструкції - 75 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 75 mm
Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Stylea оснащена стрижнем з різьбою з шестигранник, верхня для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано стрижнем, обертання для забезпечення плавного повороту. Колесо має корпус з поліаміду з протектором з поліуретану, інжекційний, що забезпечує відмінне зчеплення та довговічність, а прецизійний кульковий підшипник гарантує безшумну роботу. Діаметр колеса становить 75 мм, загальна висота конструкції - 82 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Ідеально підходить для прикліжкових тумбочок, меблів, медіа-меблів, офісних крісел та офісних меблів.
Поворотний Колісна опора 55 mm
Поворотний Колісна опора Stylea оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижневим механізмом обертання, що забезпечує плавне поворотне переміщення. Колесо має корпус з поліаміду з ідентичністю з корпусом колеса та обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 55 мм при загальній висоті конструкції 57 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 40 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 80 кг. Призначена для використання в прикліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях, забезпечуючи мобільність та функціональність обладнання.
Поворотний Колісна опора 55 mm
Поворотний Колісна опора Stylea оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижневим механізмом обертання, що забезпечує плавне поворотне з'єднання. Колесо має корпус з поліаміду з ідентичністю з корпусом колеса для протектора, обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою та діаметром 55 мм. Загальна висота конструкції становить 57 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 40 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 80 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях, забезпечуючи мобільність та функціональність обладнання.
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 55 mm
Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Stylea оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижнем обертання для забезпечення плавного поворотного руху. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 55 мм при загальній висоті конструкції 57 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 40 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність складає 80 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 55 mm
Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Stylea оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижнем обертання для забезпечення плавного поворотного руху. Колесо має корпус з поліаміду з ідентичністю з корпусом колесо та обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою, діаметр колеса становить 55 мм. Загальна висота конструкції складає 57 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 40 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 80 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 55 mm
Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Stylea оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижнем обертання для забезпечення плавного повороту. Колесо має корпус з поліаміду з ідентичністю з корпусом колесо та обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою, діаметр колеса становить 55 мм. Загальна висота конструкції складає 57 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 40 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 80 кг. Призначена для використання в прикліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Поворотний Колісна опора 35 mm
Поворотний Колісна опора Stylea оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижневим механізмом обертання, що забезпечує плавне поворотне з'єднання. Колесо має корпус з поліаміду з ідентичністю з корпусом колеса для протектора, обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 35 мм при загальній висоті конструкції 33 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 50 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 100 кг. Призначена для використання в прикліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
Поворотний Колісна опора 80 mm
Поворотний Колісна опора Mono оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижнем обертання для забезпечення плавного повороту. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку та підшипником ковзання для тихої роботи. Діаметр колеса становить 80 мм, загальна висота конструкції - 104 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 70 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 140 кг. Ідеально підходить для прикліжкових тумбочок, медіа-меблів, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, а також медсестринських візків.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Galea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано системою обертання на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне та точне маневрування. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику для мінімального опору кочення. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 163 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Galea - поворотний колісна опора із загальне гальмо з прямокутна пластина для кріплення забезпечує надійну мобільність для різноманітного обладнання. Корпус виготовлений з поліаміду та оснащений системою поворотного підшипника з дві м'ячі перегони для плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичний каучук, що забезпечує відмінне зчеплення та тихий хід, а підшипник ковзання гарантує довговічність. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 138 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Ідеально підходить для ліжка для догляду, візки для кейтерингу та системи доставки їжі, стільці для душу.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Galea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний двома м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що гарантує тихий хід та захист підлогових покриттів, а також оснащене прецизійним кульковим підшипником для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 138 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, стільцях для душу.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Galea є поворотний колісна опора із загальне гальмо з прямокутна пластина для кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та оснащено системою поворотного підшипника з дві м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліпропілену та протектором з термопластичний каучук, що забезпечує відмінне зчеплення та довговічність, а також оснащене підшипник ковзання для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 163 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Опора призначена для використання в ліжка для догляду, візки для кейтеринг та системи доставки їжі, стільці для душу.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Galea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано двома м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що гарантує тихий хід та захист підлогових покриттів, а прецизійний кульковий підшипник забезпечує довговічність та легкість руху. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 163 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Опора призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Galea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання та довговічність конструкції. Колесо діаметром 100 мм має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, встановлене на підшипнику ковзання для безшумної роботи. Загальна висота опори становить 138 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Galea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з високоміцного поліаміду з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання та довговічність конструкції. Колесо складається з корпусу з поліпропілену та протектора з термопластичного каучуку, встановленого на прецизійному кульковому підшипнику для мінімального опору кочення. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота опори - 138 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, стільцях для душу.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Galea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання з можливістю блокування руху в заданому напрямку. Колесо діаметром 125 мм має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, встановлене на підшипнику ковзання для тихої роботи. Загальна висота конструкції становить 163 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Galea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано двома м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що гарантує тихий хід та захист підлогових покриттів, а прецизійний кульковий підшипник забезпечує довговічність та легкість руху. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 163 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, стільцях для душу.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Galea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано двома м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що гарантує тихий хід та захист підлогових покриттів, а також оснащене підшипником ковзання для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 139 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Galea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано двома м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що гарантує тихий хід та захист підлогових покриттів, а прецизійний кульковий підшипник забезпечує довговічність та легкість руху. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 139 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, стільцях для душу.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Galea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано двома м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що гарантує тихий хід та захист підлогових покриттів, а прецизійний кульковий підшипник забезпечує довговічність та легкість руху. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 162 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо Galea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано двома м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що гарантує відмінне зчеплення та довговічність, а підшипник ковзання забезпечує безшумну роботу. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 162 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Galea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що гарантує відмінне зчеплення та довговічність, а підшипник ковзання забезпечує безшумну роботу. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 139 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Galea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано двома м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що гарантує тихий хід та захист підлогових покриттів, а також оснащене прецизійним кульковим підшипником для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 139 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.
Поширені запитання
Переваги Поліамідних коліс
Колісні опори з поліаміду розроблені для ідеального балансу міцності, легкої конструкції та гладкого дизайну. З корпусами, виготовленими з високоякісного синтетичного матеріалу, вони забезпечують чудову довговічність, ударостійкість та простоту чищення. Ці властивості роблять їх ідеальними для таких застосувань, як медичне обладнання, офісні меблі та роздрібні дисплеї, де важлива як надійна мобільність, так і сучасна естетика.
Поліамідні ролики TENTE пропонують різні переваги:
Доведена міцність - Поліамідні корпуси відомі своєю чудовою міцністю та ударостійкістю. Вони забезпечують стабільну, надійну роботу навіть при частому використанні.
Легка конструкція - Колісні опори з поліаміду забезпечують вражаючу міцність, залишаючись легкими, що робить їх простими в установці та обробці. Їх невелика вага допомагає знизити загальне навантаження, значно полегшуючи часті перестановки.
Сучасний дизайн - Колісні опори з поліаміду мають гладкий сучасний дизайн, який покращує зовнішній вигляд сучасних меблів та обладнання. Завдяки різноманітним розмірам і кольорам їх можна легко підібрати до різних стилів і налаштувань.
Легке очищення - Гладка, непориста поверхня поліамідних корпусів полегшує їх чищення та обслуговування. Це робить їх особливо придатними для медичної галузі та закладів охорони здоров'я, де гігієна є пріоритетом.
Хімічна стійкість - Колісні опори з поліаміду витримують широкий спектр миючих засобів. Така довговічність забезпечує тривалий термін служби навіть у середовищах, які потребують частого очищення або впливу хімічних речовин.
Види Поліамідних коліс
Колісні опори з поліаміду доступні в різних конфігураціях і конструкціях, щоб задовольнити різноманітні потреби меблів, медичних і роздрібних застосувань. Кожен тип розроблений, щоб запропонувати унікальні переваги, від надійного гальмування та плавного повороту до компактних конструкцій для тісних приміщень. Нижче наведено кілька найпоширеніших типів поліамідних коліс та їх ключові переваги:
Поліамідні поворотні ролики
Поліамідні поворотні ролики забезпечують обертання на 360°, що полегшує переміщення та розміщення обладнання чи меблів з мінімальними зусиллями. Вони ідеально підходять для медичних візків, де необхідна плавна та часта зміна напрямку, офісних меблів та рухомих роздрібних приладів, де потрібна гнучкість під час налаштування або реорганізації.
Малі поліамідні коліщатки
Невеликі поліамідні коліщатка створені для плавного переміщення легких меблів або обладнання навіть у тісних приміщеннях. Їх компактний дизайн легко поєднується, не займаючи додаткового місця, а міцний поліамідний корпус забезпечує їх міцними та зручними для роботи. Нашою найменшою поліамідною касточкою є TENTE Linea light, що починається із загальної висоти всього 50,5 мм.
Поліамідні гальмовані коліщатка
Гальмовані поліамідні ролики розроблені для поєднання легкої мобільності з можливістю надійного, стабільного позиціонування, коли це необхідно. Поліамідні коліщатка TENTE можуть бути налаштовані на кілька механізмів блокування, включаючи колісні гальма (блокування лише колеса), загальні блокування (блокування як колеса, так і поворотної головки) та спрямовані замки (фіксуючи напрямок повороту, дозволяючи колесу котитися). Ця гнучкість гарантує, що ви можете адаптувати рівень контролю до ваших конкретних потреб, будь то збереження стабільності програми або збереження точного напрямку під час її переміщення.
Області застосування поліамідних коліс
Колісні опори з поліаміду призначені для застосувань, де необхідний баланс міцності, конструкції та плавної маневреності. Їх міцний корпус і чистий сучасний вигляд роблять їх особливо добре придатними для меблів, роздрібної торгівлі та охорони здоров'я. У меблі та мобільних додатках поліамідні колеса зазвичай використовуються на офісних кріслах, офісних меблі, медіа-меблі, а також на приладах та дисплеях магазинів. Їх плавна маневреність і чистий дизайн роблять їх ідеальними для застосувань, які потребують надійної мобільності або вишуканої естетики. У медичних установах поліамідні ролики можна знайти на медичних меблі, таких як тумбочки, медичні візки, такі як візки для ліків або комп'ютери на колесах, а також у програмах медичної візуалізації, таких як мобільні ультразвукові сканери, де легке очищення та легке поводження є пріоритетними. Їх універсальність також поширюється на магазинну фурнітуру та дизайнерські меблі, забезпечуючи як стиль, так і функціональність, забезпечуючи при цьому надійний та легкий рух.