Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора ICS оснащена стрижнем з різьбою з шестигранник, верхня для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду з поворотним механізмом на основі стрижня обертання, що забезпечує плавне маневрування. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку та прецизійним кульковим підшипником для мінімального опору кочення. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 137 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду та медичному обладнанні.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5320PJP100S70-10X17 7001
EAN
4031582010688
Номер матеріалу S4
990027068
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
Загальна ширина
52 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
137 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,38 kg
Назва продукту
ICS
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Стрижень з різьбою з Шестигранник, верхня
Діаметр Стрижень
10 mm
Довжина Стрижень
17 mm
Кронштейн
Колір
Срібно-сірий (RAL7001)
Вила Форма
Тонка
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Стрижень, обертання
Діаметр ковпачка
52 mm
Поворотне з’єднання
174 mm
Офсет (Зсув)
38 mm
Радіус повороту
87 mm
Діаметр різьби
0 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
32 mm
Діаметр
100 mm
Ширина тіла
32 mm
Захист різьби
Вбудований різьбовий поручитель
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)

IF Дизайн Award

IF Дизайн Award
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
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
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
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
ICS
5327PJP100S70

Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо ICS призначена для застосування в ліжках для догляду. Кріплення виконано у вигляді стрижня з різьбою з Шестигранник, верхня, що забезпечує фіксацію опори в монтажному отворі конструкції. Корпус, що містить вузол Стрижень, обертання, виготовлений з матеріалу Поліамід, який поєднує необхідну міцність із малою масою. Колесо діаметром 100 мм оснащене Прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання, а протектор виготовлено з Термопластичного каучуку, який гарантує зчеплення з поверхнею та знижує рівень шуму під час руху. Загальна висота виробу становить 137 мм. Статичне навантаження опори становить 200 кг, а динамічне навантаження при швидкості руху 3 км/год становить 100 кг.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg