- Головна
- Промисловість
- Стиль життя
- торгове обладнання
-
Роликові клітки
Колісні опори та колеса для сітчастих контейнерів (Ролл-контейнерів)
Колесо 125 mm
Колесо Basetech з корпусом з поліпропілену має діаметр 125 мм та ширину протектора 40 мм, при цьому матеріал протектора ідентичний з корпусом колеса. Довжина маточини становить 44,4 мм з діаметром отвору під вісь 12 мм, обладнане підшипником ковзання. Динамічна вантажопідйомність складає 200 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність - 400 кг. Призначене для використання в роликових клітках, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Колесо 80 mm
Колесо Basetech з корпусом з поліпропілену має діаметр 80 мм, ширину протектора 34 мм та довжину маточини 44,4 мм, діаметр отвору під вісь становить 12 мм. Протектор виготовлено з того ж матеріалу, що й корпус колеса, обладнано роликовим підшипником. Динамічна вантажопідйомність складає 125 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність - 250 кг. Призначено для використання в роликових клітках, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Колесо 125 mm
Колесо Basetech з корпусом з поліпропілену має діаметр 125 мм та ширину протектора 40 мм, при цьому матеріал протектора ідентичний з корпусом колеса. Конструкція оснащена роликовим підшипником з отвором для осі діаметром 12 мм та довжиною маточини 48 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 200 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 400 кг. Колесо призначене для використання в роликових клітках, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Колесо 125 mm
Колесо Basetech з корпусом з поліпропілену має діаметр 125 мм та ширину протектора 40 мм, при цьому матеріал протектора ідентичний з корпусом колеса. Конструкція оснащена роликовим підшипником з отвором для осі діаметром 12 мм та довжиною маточини 44,4 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 200 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 400 кг. Колесо призначене для використання в роликових клітках, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Колесо 65 mm
Колесо Basetech з корпусом з поліпропілену має діаметр 65 мм, ширину протектора 30 мм та довжину маточини 34,5 мм, діаметр отвору під вісь становить 12 мм. Протектор виготовлено з того ж матеріалу, що й корпус колеса, обладнано підшипником ковзання. Динамічна вантажопідйомність складає 120 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність - 240 кг. Призначено для використання в роликових клітках, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Колесо 80 mm
Колесо Basetech з корпусом з поліпропілену має діаметр 80 мм та ширину протектора 34 мм, довжина маточини складає 44,4 мм з отвором під вісь діаметром 12 мм. Протектор виготовлено з того ж матеріалу, що й корпус колеса, обладнано підшипником ковзання. Динамічна вантажопідйомність становить 125 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність - 250 кг. Призначене для використання в роликових клітках, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Колесо 100 mm
Колесо Basetech з корпусом з поліпропілену має діаметр 100 мм, ширину протектора 36 мм та довжину маточини 44,4 мм, діаметр отвору під вісь становить 12 мм. Протектор виготовлено з того ж матеріалу, що й корпус колеса, обладнано підшипником ковзання. Динамічна вантажопідйомність складає 160 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність - 320 кг. Призначено для використання в роликових клітках, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Колесо 125 mm
Колесо Basetech з корпусом з поліпропілену має діаметр 125 мм та ширину протектора 40 мм, при цьому матеріал протектора ідентичний з корпусом колеса. Довжина маточини становить 44,4 мм з діаметром отвору під вісь 12 мм, обладнане підшипником ковзання. Динамічна вантажопідйомність складає 200 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність - 400 кг. Призначене для використання в роликових клітках, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Колесо 80 mm
Колесо Basetech з корпусом з поліпропілену має діаметр 80 мм, ширину протектора 34 мм та довжину маточини 44,4 мм, діаметр отвору під вісь становить 12 мм. Протектор виготовлено з того ж матеріалу, що й корпус колеса, обладнано роликовим підшипником. Динамічна вантажопідйомність складає 125 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність - 250 кг. Призначено для використання в роликових клітках, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Колесо 100 mm
Колесо Basetech з корпусом з поліпропілену має діаметр 100 мм та ширину протектора 36 мм, при цьому довжина маточини становить 44,4 мм з отвором для осі діаметром 12 мм. Колесо оснащене роликовим підшипником та протектором з ідентичності з корпусом колесо. Динамічна вантажопідйомність складає 160 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність - 320 кг. Призначене для використання в роликових клітках, меблях та виставкових стендах для магазинів.
Колесо 125 mm
Колесо Duratech виготовлене з поліаміду з протектором, ідентичним за матеріалом корпусу колеса, має діаметр 125 мм, ширину протектора 43 мм та довжину маточини 58 мм з отвором під вісь діаметром 20 мм, оснащене підшипником ковзання. Динамічна вантажопідйомність становить 300 кг при швидкості 4 км/год, статична - 600 кг. Призначене для використання в автомобільній промисловості OEM, будівництві контейнерів, електронних системах та технології чистих приміщень, машинобудуванні, виробничих і платформних візках, роликових клітках, меблях і виставкових стендах для магазинів, транспортному обладнанні.
Колесо 100 mm
Колесо Supratech виготовлене з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку шириною 32 мм, має діаметр 100 мм та довжину маточини 44,4 мм з отвором під вісь діаметром 12 мм. Оснащене роликовим підшипником, забезпечує динамічну вантажопідйомність 80 кг при швидкості 3 км/год та статичну вантажопідйомність 160 кг. Призначене для використання в роликових клітках, візках для покупок, меблях та виставкових стендах для магазинів, шафах для інструментів, робочих столах і транспортному обладнанні.
Колесо 150 mm
Колесо Duratech з поліамідним корпусом та протектором ідентичним до корпусу призначене для використання в роликах і має діаметр 150 мм, ширину протектора 46 мм та довжину маточини 58 мм з отвором під вісь діаметром 20 мм. Колесо оснащене роликовим підшипником і забезпечує динамічну вантажопідйомність 500 кг при швидкості 4 км/год та статичну вантажопідйомність 1000 кг, що робить його придатним для автомобільної промисловості OEM, будівництва контейнерів, машинобудування та транспортного обладнання.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech діаметром 125 мм з шириною протектора 40 мм призначене для використання в роликах і характеризується високими експлуатаційними властивостями. Корпус виготовлено з поліаміду з електричною провідністю, оснащений прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного обертання. Еластична шина має немаркувальні, антистатичні та вулканізовані властивості. Динамічна вантажопідйомність становить 160 кг при швидкості 4 км/год, статична - 320 кг, що робить його ідеальним для систем AMR, автоматизованих шатл-систем, автомобільної промисловості OEM та широкого спектру промислових застосувань.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має діаметр 100 мм з корпусом зі сталі аркуша та протектором з литої гуми чорного кольору, обладнане роликовим підшипником для довговічної роботи. Загальна висота конструкції становить 131 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 70 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 140 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним підшипником на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми чорного кольору, обладнане роликовим підшипником для довговічної роботи. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 158 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 70 кг при швидкості до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 140 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 160 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з важкого сталевого листа з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус зі сталі аркуша з протектором з литої гуми чорного кольору та роликовим підшипником для довговічної роботи. Діаметр колеса становить 160 мм, загальна висота конструкції - 195 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 135 кг при швидкості 4 км/год, статична - 270 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 200 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми чорного кольору, встановлене на роликовому підшипнику для зниження тертя. Загальна висота конструкції становить 235 мм при діаметрі колеса 200 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 205 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 410 кг. Застосовується в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми без маркування, обладнане роликовим підшипником для зниження тертя та підвищення довговічності. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 128 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 70 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 140 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо діаметром 100 мм має основу зі сталі аркуша та протектор з литої гуми без маркування, обладнане роликовим підшипником для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 128 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 70 кг при швидкості до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 140 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 200 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання під навантаженням. Колесо має корпус зі сталі аркуша та протектор з литої гуми без маркування, обладнане роликовим підшипником для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 200 мм, загальна висота конструкції - 240 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 205 кг при швидкості руху 4 км/год, статична вантажопідйомність - 410 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора 160 mm
Поворотний Колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено з важкого сталевого листа з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має діаметр 160 мм з корпусом з поліпропілену та протектором з поліуретану, біоджерело, інжекційний електричний провідник, обладнане підшипником ковзання із синтетичною розпіркою трубкою. Загальна висота конструкції становить 200 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 135 кг при швидкості 4 км/год, статична вантажопідйомність - 270 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, кейтеринг-візках, будівництві контейнерів, електронних системах, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори 160 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо, кінцевик колісної опори Alpha оснащена прямокутною пластиною для кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує надійну роботу в складних умовах. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з поліуретану біоджерело з інжекційним електричним провідником, встановлене на підшипнику ковзання із синтетичною розпіркою трубкою. Діаметр колеса становить 160 мм, загальна висота конструкції - 200 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 135 кг при швидкості 4 км/год, статична - 270 кг. Призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 160 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо має діаметр 160 мм з корпусом з поліпропілену та протектором з литої гуми чорного кольору, обладнане роликовим підшипником для зниження тертя. Загальна висота конструкції становить 200 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 135 кг при швидкості до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 270 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.