Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Колесо Basetech являє собою спеціалізований компонент для касторів, виготовлений з поліпропілену з шириною протектора 34 мм та діаметром 80 мм. Ступиця колеса має довжину 44,4 мм, а отвір для осі розраховано на діаметр 12 мм. Колесо обладнане роликовим підшипником, що забезпечує плавне обертання та надійність роботи. Статична вантажопідйомність складає 250 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 125 кг при швидкості руху до 4 км/год. Матеріал протектора ідентичний корпусу колеса, що гарантує однорідність конструкції. Колесо призначене для застосування в роликових клітках та меблях, а також у виставкових стендах для магазинів, де потрібна надійна мобільність та стійкість до навантажень.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
POR080x34-Ø12
EAN
4031582419009
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
125 kg
Статичний Вантажопідйомність
250 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,1 kg
Назва продукту
Basetech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (D)
65 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Діаметр отвору Вісь
12 mm
Довжина хаба
44,4 mm
Протектор
34 mm
Діаметр
80 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Роликовий підшипник
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом