Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Basetech призначене для використання в касторах та роликових системах, виготовлене з поліпропілену з протектором шириною 34 мм, ідентичним за матеріалом до корпусу колеса. Колесо має діаметр 80 мм з отвором під вісь діаметром 12 мм та довжиною ступиці 44,4 мм. Підшипник ковзання забезпечує плавне обертання. Колесо розраховане на статичне навантаження до 250 кг та динамічне навантаження до 125 кг при швидкості руху 4 км/год. Застосовується в роликових клітках та меблях, а також у виставкових стендах для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
POO080x34-Ø12
EAN
4031582418972
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
125 kg
Статичний Вантажопідйомність
250 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,06 kg
Назва продукту
Basetech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (D)
65 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Діаметр отвору Вісь
12 mm
Довжина хаба
44,4 mm
Протектор
34 mm
Діаметр
80 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Підшипник ковзання
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом