Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Колесо Basetech призначене для використання в касторах та роликових системах, виготовлене з поліпропілену з роликовим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 80 мм з шириною протектора 34 мм, що забезпечує оптимальну контактну поверхню. Втулка колеса має довжину 44,4 мм, а отвір під вісь розраховано на діаметр 12 мм для стандартного кріплення. Колесо розраховане на статичне навантаження до 250 кг та динамічне навантаження до 125 кг при швидкості руху 4 км/год. Матеріал протектора ідентичний корпусу колеса, що забезпечує однорідність конструкції. Застосовується в роликових клітках та меблевих виставкових стендах для магазинів, де потрібна надійність та довговічність.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
POR080x34-Ø12 white
EAN
4031582410372
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
125 kg
Статичний Вантажопідйомність
250 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,1 kg
Назва продукту
Basetech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (D)
65 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Діаметр отвору Вісь
12 mm
Довжина хаба
44,4 mm
Протектор
34 mm
Діаметр
80 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Роликовий підшипник
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом