Колесо 125 mm
Basetech
EAN:
4031582411034
Номер продукту:
POR125x40-Ø12 HL44,4 RAL9011
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Колеса з низьким зносом
Колесо Basetech призначене для використання в касторах та роликових системах, виготовлене з поліпропілену з ідентичністю з корпу...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Колесо Basetech призначене для використання в касторах та роликових системах, виготовлене з поліпропілену з ідентичністю з корпусом колеса. Колесо має діаметр 125 мм з шириною протектора 40 мм, що забезпечує оптимальну стійкість та контакт з поверхнею. Втулка колеса має довжину 44,4 мм, а отвір під вісь складає 12 мм в діаметрі, що дозволяє легко встановлювати колесо на касторні вузли. Колесо обладнане роликовим підшипником для плавного обертання. Статична вантажопідйомність становить 400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 200 кг при швидкості руху 4 км/год. Колесо рекомендується для застосування в роликових клітках та меблях, а також у виставкових стендах для магазинів, де потрібна надійна мобільність та довговічність.
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом