Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Колесо Basetech призначене для використання в касторах та роликових системах, виготовлене з поліпропілену з шириною протектора 40 мм та діаметром 125 мм. Ступиця колеса має довжину 44,4 мм з отвором під вісь діаметром 12 мм, що забезпечує надійне кріплення до касторного механізму. Колесо обладнане підшипником ковзання для плавного обертання та призначене для застосування в роликових клітках та меблевих конструкціях, а також у виставкових стендах для магазинів. Статична вантажопідйомність становить 400 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 200 кг при швидкості руху до 3 км/год. Матеріал протектора ідентичний матеріалу корпусу колеса, що забезпечує однорідність конструкції та довговічність експлуатації.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
POO125x40-Ø12
EAN
4031582418996
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 3 км/год
200 kg
Статичний Вантажопідйомність
400 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,18 kg
Назва продукту
Basetech
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (D)
65 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Діаметр отвору Вісь
12 mm
Довжина хаба
44,4 mm
Протектор
40 mm
Діаметр
125 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Підшипник ковзання
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом