Колесо 100 mm
Basetech
EAN:
4031582419016
Номер продукту:
POR100x36-Ø12
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Колеса з низьким зносом
Колесо Basetech призначене для використання в касторах та роликових системах, виготовлене з поліпропілену з роликовим підшипнико...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Колесо Basetech призначене для використання в касторах та роликових системах, виготовлене з поліпропілену з роликовим підшипником. Колесо має діаметр 100 мм з шириною протектора 36 мм, довжиною втулки 44,4 мм та діаметром отвору осі 12 мм. Матеріал протектора ідентичний корпусу колеса, що забезпечує однорідність конструкції. Колесо розраховане на статичне навантаження до 320 кг та динамічне навантаження до 160 кг при швидкості руху 4 км/год. Застосовується в роликових клітках та меблях, а також на виставкових стендах для магазинів, де потрібна надійна мобільність та стійкість до навантажень.
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом