Колесо 125 mm
Basetech
EAN:
4031582410419
Номер продукту:
POR125x40-Ø12 HL48 natur
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Колеса з низьким зносом
Колесо Basetech призначене для використання в касторах та роликових системах, виготовлене з поліпропілену з роликовим підшипнико...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Колесо Basetech призначене для використання в касторах та роликових системах, виготовлене з поліпропілену з роликовим підшипником для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 125 мм з шириною протектора 40 мм, що забезпечує оптимальне розподілення навантаження. Ступиця колеса має довжину 48 мм, а отвір для осі складає 12 мм в діаметрі, що дозволяє легко встановити колесо на касторну вісь. Колесо розраховане на статичне навантаження до 400 кг та динамічне навантаження до 200 кг при швидкості руху 4 км/год. Матеріал протектора ідентичний корпусу колеса, що забезпечує однорідність конструкції. Колесо застосовується в роликових клітках та меблевих виставкових стендах для магазинів, де потрібна надійна та довготривала робота.
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом