Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Колесо Basetech призначене для використання в касторах та роликових системах, виготовлене з поліпропілену з протектором шириною 30 мм, ідентичним за матеріалом до корпусу колеса. Колесо має зовнішній діаметр 65 мм з втулкою довжиною 34,5 мм та отвором під вісь діаметром 12 мм. Підшипник ковзання забезпечує плавне обертання. Колесо розраховане на статичне навантаження до 240 кг та динамічне навантаження до 120 кг при швидкості руху 4 км/год. Застосовується в роликових клітках та меблях, а також на виставкових стендах для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
POO065x30-Ø12
EAN
4031582418965
Основні атрибути
Тип
Колесо
ОбВантажопідйомність 4 км/год
120 kg
Статичний Вантажопідйомність
240 kg
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,05 kg
Назва продукту
Basetech
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Колесо
Твердість Протектор (D)
65 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Діаметр отвору Вісь
12 mm
Довжина хаба
34,5 mm
Протектор
30 mm
Діаметр
65 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Підшипник ковзання
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом