Колесо 250 mm
Novatech
EAN:
4031582332124
Номер продукту:
FTF250x80-Ø80-5xØ15
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безслідний рух
Колесо Novatech призначене для касторів та мобільних платформ, виготовлене з чавуну з діаметром 250 мм та шириною протектора 80 ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колесо Novatech призначене для касторів та мобільних платформ, виготовлене з чавуну з діаметром 250 мм та шириною протектора 80 мм. Протектор виконаний з литого поліуретану, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність при експлуатації. Це колесо знаходить застосування в авіаційно-космічній промисловості, системах AMR, автоматизованих шатл-системах, автомобільному виробництві OEM, виробництві керамики та скла, будівництві контейнерів, протипожежних технологіях, важких AGV-системах, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках та транспортному обладнанні.