Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Kappa load є поворотний колісна опора із загальне гальмо, кінцевик колісної опори, обладнана прямокутна пластина для кріплення. Корпус виготовлений з литий чавун або циліндр, важкий матеріалу та оснащений м'ячий роликовий підшипник з глибокою крупою для забезпечення плавного обертання. Колесо має чавун основу з відлитий поліуретан протектором та прецизійний кульковий підшипник, діаметр колеса становить 250 мм. Загальна висота конструкції складає 305 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 2160 кг при швидкості 4 км/год або 1800 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 3600 кг. Продукт призначений для використання в авіаційно-космічна промисловість, аеропортове обладнання, системи AMR, автомобільна промисловість OEM, виробники кераміки та скла, виробничі та платформні візки, важкі AGV-системи.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
9652FTP250P64 CL97
EAN
4031582314793
Номер матеріалу S4
990830398
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори
Загальна ширина
140 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
2160 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
1800 kg
Статичний Вантажопідйомність
3600 kg
Загальна висота
305 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
16,55 kg
Назва продукту
Kappa load
Стандартний
EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
15 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
140 mm
Довжина пластини
175 mm
Ширина тарілки
140 mm
Кронштейн
Колір
Цинк-залізо (прозорий)
Вила Форма
Широка Підсилений
Матеріал корпусу
Литий чавун або циліндр, важкий
Поворотний вузол
М'ячий Роликовий підшипник з глибокою крупою
Діаметр ковпачка
140 mm
Поворотне з’єднання
390 mm
Офсет (Зсув)
65 mm
Радіус повороту
195 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Твердість Протектор (D)
42 Прибережна D
Матеріал тіла
Чавун
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Протектор
80 mm
Діаметр
250 mm
Ширина тіла
80 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
медово-жовтий (RAL1005)
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
Сильна конструкція
Корпус із важкої сталі для високої вантажопідйомності
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
Поворотний Колісна опора 250 mm
Поворотний Колісна опора 250 mm
Kappa load
9650FTP250P64 CL97

Kappa load — поворотна колісна опора призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві керамики та скла, виробничих та платформних візках, а також важких AGV-системах. Опора комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення, що забезпечує надійне монтування на різні конструкції. Корпус виготовлений з литого чавуну або важкого циліндра, оснащений м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для забезпечення плавного повороту та високої стійкості до навантажень. Колесо діаметром 250 мм має чавунний корпус та протектор з відлитого поліуретану, що забезпечує надійне зчеплення та довговічність. Підшипник колеса — прецизійний кульковий, що гарантує точність обертання та мінімальне тертя. Загальна висота опори становить 305 мм. Статична вантажопідйомність складає 3600 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність варіюється залежно від швидкості руху: 1800 кг при швидкості 6 км/год та 2160 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє оптимально використовувати опору в різних режимах експлуатації.

250 mm
305 mm
2160 kg
250 mm
305 mm
2160 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 250 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 250 mm
Kappa load
9651FTP250P64 CL97

Kappa load є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для застосування в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробниках кераміки та скла, виробничих і платформних візках та AGV-системах. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини. Поворотний вузол оснащено м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою, а корпус виготовлено з литого чавуну або циліндра, важкого. Колесо діаметром 250 мм оснащено прецизійним кульковим підшипником, а протектор виконано з поліуретану, відлитого. Корпус колеса виготовлено з чавуну. Загальна висота опори становить 305 мм. Статичне навантаження становить 3600 кг. Динамічне навантаження складає 1800 кг при швидкості 6 км/год та 2160 кг при швидкості 4 км/год. Вказані значення відповідають режимам експлуатації.

250 mm
305 mm
2160 kg
250 mm
305 mm
2160 kg