Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Kappa є фіксованою колісною опорою, призначеною для забезпечення надійної підтримки та мобільності в промислових застосуваннях. Кріплення здійснюється за допомогою прямокутної пластини, яка забезпечує стійке та безпечне монтування на різні поверхні та конструкції. Корпус виготовлено з литого чавуну або циліндра, важкого матеріалу, що гарантує довговічність та стійкість до механічних навантажень та зносу. Колесо має діаметр 250 мм та оснащене прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя. Поверхня протектора виготовлена з відлитого поліуретану, який забезпечує відмінне зчеплення та захист підлоги від пошкоджень, а тіло колеса виготовлено з чавуну для максимальної міцності. Загальна висота опори становить 305 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Статична вантажопідйомність складає 4080 кг, забезпечуючи надійну підтримку важких конструкцій. Динамічна вантажопідйомність становить 1700 кг при швидкості 6 км/год та 2040 кг при швидкості 4 км/год, що дозволяє оптимально використовувати опору в залежності від умов експлуатації та вимог до мобільності обладнання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
9688FTP250P65
EAN
4031582316322
Основні атрибути
Тип
Фіксований Колісна опора
ОбВантажопідйомність 4 км/год
2040 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год
1700 kg
Статичний Вантажопідйомність
4080 kg
Загальна висота
305 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
18,84 kg
Назва продукту
Kappa
Стандартний
EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
15 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
160 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
120 mm
Довжина пластини
200 mm
Ширина тарілки
160 mm
Кронштейн
Вила Форма
Широка Підсилений
Матеріал корпусу
Литий чавун або циліндр, важкий
Колесо
Твердість Протектор (A)
92 Прибережна А
Матеріал тіла
Чавун
Матеріал протектору
Поліуретан, Відлитий
Протектор
80 mm
Діаметр
250 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
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
Суцільний корпус
Виготовлено з пресованої, оцинкованої сталі
Ресурсозберігаюча заміна деталей
Різьбові осі забезпечують легку заміну коліс
Безперервне використання
Поворотний підшипник із пилозахисним кільцем для безперервного руху
Сильна конструкція
Корпус із важкої сталі для високої вантажопідйомності
Надійне зчеплення
Оптимізовані протектори для надійного зчеплення на вологих і слизьких підлогах
Міцна конструкція
Суцільна сталева плита для максимальної вантажопідйомності
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача
Оптимізоване напрямне блокування
Блокування напряму регулюється на 2x180° або 4x90°
Довговічні поверхні
Високоякісне цинкування для тривалого терміну служби в суворих умовах
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Загартовані подвійні доріжки кочення
Дві загартовані подвійні доріжки забезпечують виняткову стабільність
Гнучка функція блокування
Використання двох незалежних систем приводу в одному колесі
Пропустити галерею продуктів

Аксесуари

Колесо 250 mm
Novatech
FTP 250x60-Ø25 HL62

Колесо Novatech є спеціалізованим колесом для касторів, виготовленим з чавуну з поліуретановою відлитою протектором шириною 60 мм. Діаметр колеса становить 250 мм, при цьому довжина ступиці дорівнює 62 мм, а отвір осі має діаметр 25 мм. Колесо обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує надійну роботу. Статична вантажопідйомність колеса складає 2800 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 1400 кг при швидкості 6 км/год та 1680 кг при швидкості 4 км/год. Такі характеристики роблять це колесо придатним для використання у важких промислових касторах.

250 mm
1680 kg
250 mm
1680 kg