- Головна
- Ролики та колеса
- Високоякісні колісні опори
- Колісні опори за вантажопідйомністю
-
Надзвичайно важкі умови
Колісні опори для надвеликих навантажень
- Промисловість
-
Ролики та колеса
- Високоякісні колісні опори
- Високоякісні колеса
- Аксесуари для рішень мобільності
- Моторні системи
- Новини та інновації
- Про нас
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори 300 mm
Kappa load є поворотний колісна опора із загальне гальмо, кінцевик колісної опори, обладнана прямокутна пластина для кріплення. Корпус виготовлений з литий чавун або циліндр, важкий матеріалу та оснащений м'ячий роликовий підшипник з глибокою крупою для забезпечення плавного повороту. Колесо має чавун основу з відлитий поліуретан протектором та прецизійний кульковий підшипник, діаметр колеса становить 300 мм. Загальна висота конструкції складає 355 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 2400 кг при швидкості 4 км/год або 2000 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 4000 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічна промисловість, аеропортове обладнання, системи AMR, автомобільна промисловість OEM, виробники кераміки та скла, виробничі та платформні візки, важкі AGV-системи.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори 200 mm
Kappa load - поворотний колісна опора із загальне гальмо, кінцевик колісної опори з прямокутною пластиною для кріплення. Корпус виготовлений з литого чавуну або циліндра важкого типу та оснащений м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для забезпечення плавного обертання. Колесо має чавунний корпус з відлитим поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 200 мм. Загальна висота конструкції складає 255 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 1680 кг при швидкості 4 км/год або 1400 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 2800 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві кераміки та скла, виробничих і платформних візках, важких AGV-системах.
Поворотний Колісна опора 200 mm
Поворотний Колісна опора Kappa load оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з литого чавуну або циліндра важкого типу з м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 200 мм має чавунний корпус з відлитим поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 255 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 1680 кг при швидкості 4 км/год або 1400 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 2800 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві кераміки та скла, виробничих і платформних візках, важких AGV-системах.
Поворотний Колісна опора 300 mm
Поворотний Колісна опора Kappa load оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлений з литого чавуну або циліндра важкого типу та обладнаний м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для забезпечення плавного обертання. Колесо має чавунний корпус з відлитим поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 300 мм. Загальна висота конструкції складає 355 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 2400 кг при швидкості 4 км/год або 2000 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 4000 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві кераміки та скла, виробничих і платформних візках, важких AGV-системах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори 250 mm
Kappa load є поворотний колісна опора із загальне гальмо, кінцевик колісної опори, обладнана прямокутна пластина для кріплення. Корпус виготовлений з литий чавун або циліндр, важкий матеріалу та оснащений м'ячий роликовий підшипник з глибокою крупою для забезпечення плавного обертання. Колесо має чавун основу з відлитий поліуретан протектором та прецизійний кульковий підшипник, діаметр колеса становить 250 мм. Загальна висота конструкції складає 305 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 2160 кг при швидкості 4 км/год або 1800 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 3600 кг. Продукт призначений для використання в авіаційно-космічна промисловість, аеропортове обладнання, системи AMR, автомобільна промисловість OEM, виробники кераміки та скла, виробничі та платформні візки, важкі AGV-системи.
Поворотний Колісна опора 250 mm
Поворотний Колісна опора Kappa load оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з литого чавуну або циліндра важкого типу з м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 250 мм має чавунний корпус з відлитим поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 305 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 2160 кг при швидкості 4 км/год або 1800 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 3600 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві кераміки та скла, виробничих і платформних візках, важких AGV-системах.
Фіксований Колісна опора 200 mm
Фіксована колісна опора Kappa load оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено з литого чавуну або циліндра важкого типу, що забезпечує високу міцність конструкції. Колесо має чавунну основу з відлитим поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання, діаметр колеса становить 200 мм. Загальна висота опори складає 255 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 1680 кг при швидкості 4 км/год або 1400 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 2800 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості та аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві кераміки та скла, виробничих і платформних візках, важких AGV-системах.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 300 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Kappa load оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з литого чавуну або циліндра важкого типу з м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 300 мм має чавунний корпус з відлитим поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 355 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 2400 кг при швидкості 4 км/год або 2000 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 4000 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві кераміки та скла, виробничих і платформних візках, важких AGV-системах.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 200 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Kappa load оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з литого чавуну або циліндра важкого типу з м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 200 мм має чавунний корпус з відлитим поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 255 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 1680 кг при швидкості 4 км/год або 1400 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 2800 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві кераміки та скла, виробничих і платформних візках, важких AGV-системах.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 250 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Kappa load оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з литого чавуну або циліндра важкого типу з м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 250 мм має чавунний корпус з відлитим поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 305 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 2160 кг при швидкості 4 км/год або 1800 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 3600 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві кераміки та скла, виробничих і платформних візках, важких AGV-системах.
Фіксований Колісна опора 250 mm
Фіксована колісна опора Kappa оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з литого чавуну або циліндра важкого типу, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо складається з чавунного корпусу з відлитим поліуретановим протектором та обладнане прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Діаметр колеса становить 250 мм, загальна висота опори - 305 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 2040 кг при швидкості 4 км/год або 1700 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 4080 кг, що робить цю опору ідеальною для важких промислових застосувань.
Фіксований Колісна опора 300 mm
Фіксована колісна опора Kappa оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з литого чавуну або циліндра важкого типу, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має чавунний корпус з відлитим поліуретановим протектором та обладнане прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Діаметр колеса становить 300 мм, загальна висота опори - 355 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 2400 кг при швидкості руху 4 км/год або 2000 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 4800 кг, що робить цю опору ідеальною для важких промислових застосувань.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори 300 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо, кінцевик колісної опори Kappa оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з литого чавуну або циліндра важкого типу з двома перегонами з м'ячем, підсиленим або з нержавіючої сталі. Колесо має чавунний корпус з відлитим поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 300 мм. Загальна висота конструкції складає 355 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 2400 кг при швидкості 4 км/год або 2000 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 4800 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні, системах AMR, автомобільній промисловості OEM, виробництві кераміки та скла, виробничих і платформних візках, важких AGV-системах.
Поворотний Колісна опора 250 mm
Поворотний Колісна опора Omikron оснащена прямокутною пластиною для кріплення та забезпечує надійне з'єднання з обладнанням. Корпус виготовлений з литого чавуну або циліндра важкого типу та обладнаний м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для плавного повороту. Колесо має корпус з листової сталі важкого типу з відлитим поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 250 мм. Загальна висота конструкції складає 325 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 2640 кг при швидкості 4 км/год або 2200 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 5280 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні та важких AGV-системах.
Поворотний Колісна опора 300 mm
Поворотний Колісна опора Omikron оснащена прямокутною пластиною для кріплення та забезпечує надійне переміщення важких вантажів. Корпус виготовлений з литого чавуну або циліндра важкого типу та обладнаний м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для плавного повороту. Колесо має основу з листової сталі важкого типу з відлитим поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 300 мм. Загальна висота конструкції складає 370 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 3120 кг при швидкості 4 км/год або 2600 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 6240 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні та важких AGV-системах.
Фіксований Колісна опора 300 mm
Фіксована колісна опора Omikron оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з литого чавуну або циліндра важкого типу, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо складається з важкої листової сталі як основного матеріалу корпусу та відлитого поліуретану для протектора, що гарантує відмінне зчеплення та зносостійкість. Колесо обертається на прецизійному кульковому підшипнику, забезпечуючи плавний рух та мінімальне тертя. Діаметр колеса становить 300 мм, загальна висота опори - 370 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 3120 кг при швидкості 4 км/год або 2600 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 6240 кг.
Фіксований Колісна опора 400 mm
Фіксована колісна опора Omikron оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено з литого чавуну або циліндра важкого типу, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо складається з важкої листової сталі як основного матеріалу корпусу та відлитого поліуретану для протектора, що гарантує відмінне зчеплення та зносостійкість. Колесо обертається на прецизійному кульковому підшипнику, забезпечуючи плавний рух та мінімальне тертя. Діаметр колеса становить 400 мм, загальна висота опори - 470 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 3840 кг при швидкості 4 км/год або 3200 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 7680 кг.
Поворотний Колісна опора 300 mm
Поворотний Колісна опора Omikron twin оснащена прямокутною пластиною для кріплення. Корпус виготовлений з литого чавуну або циліндра важкого типу та обладнаний м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для забезпечення плавного обертання. Колесо має чавунний корпус з відлитим поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 300 мм. Загальна висота конструкції складає 415 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 6000 кг при швидкості 4 км/год або 4000 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 9000 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні та важких AGV-системах.
Поворотний Колісна опора 250 mm
Поворотний Колісна опора Omikron twin оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений з литого чавуну або циліндра важкого типу та обладнаний м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для забезпечення плавного повороту. Колесо має чавунний корпус з відлитим поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для точного руху. Діаметр колеса становить 250 мм, загальна висота конструкції - 365 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 5000 кг при швидкості 4 км/год або 3600 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 7500 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні та важких AGV-системах.
Фіксований Колісна опора 250 mm
Фіксована колісна опора Omikron twin оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з литого чавуну або циліндра важкого типу. Колесо діаметром 250 мм має чавунний корпус з відлитим поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного руху. Загальна висота конструкції становить 325 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 3000 кг при швидкості 4 км/год або 2400 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 4500 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні та важких AGV-системах, забезпечуючи надійну роботу в умовах високих навантажень.
Поворотний Колісна опора 250 mm
Поворотний колісна опора Omikron twin оснащена прямокутною пластиною для кріплення та забезпечує надійну мобільність важких вантажів. Корпус виготовлений з литого чавуну або циліндра важкого типу та обладнаний м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для плавного повороту. Колесо має чавунний корпус з відлитим поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 250 мм. Загальна висота конструкції складає 325 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 3000 кг при швидкості 4 км/год або 2400 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність становить 4500 кг. Призначена для авіаційно-космічної промисловості, аеропортового обладнання та важких AGV-систем.
Поворотний Колісна опора 200 mm
Поворотний Колісна опора Omikron twin оснащена прямокутною пластиною для кріплення та забезпечує надійне з'єднання з обладнанням. Корпус виготовлений з литого чавуну або циліндра важкого типу та обладнаний м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для плавного повороту. Колесо має чавунний корпус з відлитим поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 200 мм. Загальна висота конструкції складає 275 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 2500 кг при швидкості 4 км/год або 2000 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 3750 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні та важких AGV-системах.
Поворотний Колісна опора 400 mm
Поворотний Колісна опора Omikron twin оснащена прямокутною пластиною для кріплення та забезпечує надійне з'єднання з обладнанням. Корпус виготовлений з литого чавуну або циліндра важкого типу та обладнаний м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для плавного повороту. Колесо має чавунний корпус з відлитим поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 400 мм. Загальна висота конструкції складає 510 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 7200 кг при швидкості 4 км/год або 5000 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 10800 кг. Призначена для авіаційно-космічної промисловості, аеропортового обладнання та важких AGV-систем.
Фіксований Колісна опора 400 mm
Фіксована колісна опора Omikron twin оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з литого чавуну або циліндра важкого типу. Колесо діаметром 400 мм має чавунний корпус з відлитим поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного руху. Загальна висота конструкції становить 510 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 7200 кг при швидкості 4 км/год або 5000 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 10800 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні та важких AGV-системах, забезпечуючи надійну роботу в умовах високих навантажень.
Поширені запитання
Переваги надважких коліс
Дуже важкі ролики створені для вимогливих застосувань, де кожна касина повинна надійно підтримувати корисні навантаження понад 1500 кг під час передбачуваного запуску, кочення та керування. Наші колеса поєднують посилені корпуси з міцними колесами та підшипниками, забезпечуючи довговічну роботу навіть у найскладніших умовах. Надважкі ролики TENTE забезпечують ряд ключових переваг:
Міцна конструкція - Виготовлені з армованих матеріалів та розроблені для довговічності, наші надзвичайно важкі колеса створені, щоб витримувати часте використання, протистоячи зносу, ударам та складним умовам підлоги в суворих промислових умовах.
Низький рівень обслуговування - опції з пиловими кільцями та вбудованими жировими ніпелями спрощують змащення та допомагають підтримувати безперебійну роботу між інтервалами обслуговування.
Оптимізована цінність життєвого циклу — поєднуючи тривалий термін зносу та легший рух, ці ролики сприяють зниженню загальної вартості володіння у вимогливих застосуваннях.
Пристосовані варіанти коліс - Колеса TENTE для надзвичайно важких навантажень доступні з широким асортиментом матеріалів протектора, щоб відповідати різним типам підлоги та робочим середовищам
Інтегрована безпека - Для стабільності руху та надійного стаціонарного блокування надзвичайно важкі колеса можуть бути налаштовані із замками коліс та спрямованими замками.
Типи надважких коліс
Надважкі ролики можуть бути налаштовані в різних конструкціях, щоб відповідати конкретним профілям навантаження, циклам приводу та умовам підлоги. Вибравши правильний корпус коліс, матеріал колеса та діаметр для ваших індивідуальних вимог навколишнього середовища, ви можете оптимізувати зусилля кочення, маневреність та термін служби для вимогливих випадків використання. Нижче наведено два часто використовувані типи надважких коліс та їх ключові переваги:
Надміцні поліуретанові ролики
Надміцні поліуретанові колеса поєднують в собі виключно низький опір коченню з видатною зносостійкістю при тривалих навантаженнях. Вони ідеально підходять для тривалих пробіжок, частої зупинки та запуску та гладких промислових підлог. Однією з представницьких лінійок в нашому асортименті є серія TENTE Kappa. Ці ролики забезпечують плавний хід і точне маневрування в компактному звареному сталевому корпусі. Важкі колеса Kappa з поліуретановим протектором колеса також можуть бути оснащені повним блокуванням або параметрами спрямованого блокування для покращеного прямого наведення на тривалих проїздах. Для завдань, які вимагають більшого діаметра коліс і вантажопідйомності понад 2400 кг на кожну касилку, перегляньте нашу серію Omikron twin. У комплектації з двома литими поліуретановими колесами потужністю 400 мм ця серія може витримувати корисні навантаження до 30 000 кг на касинку.
Надміцні поліамідні коліщатка
Надміцні поліамідні ролики є вибором, коли пікова вантажопідйомність та стабільність розмірів мають значення більше, ніж догляд за підлогою або низький рівень шуму. Колеса з поліаміду витримують дуже високі навантаження і забезпечують тверду, точну ходову поверхню, але очікуйте більш високого тиску на поверхні та гучнішу роботу, ніж з більш м'якими матеріалами. Взагалі кажучи, коліщатка з поліамідними колесами рекомендуються для внутрішнього використання. У той час як ті з поліуретановими колесами - це всебічні таланти, здатні впоратися з використанням у приміщенні та на вулиці. Наша серія Omikron twin використовує два надважких поліамідних колеса в парі з точними кульковими підшипниками та міцним звареним сталевим корпусом. Варіанти діаметру поліамідних коліс, що використовуються в нашій серії Omikron, варіюються від 100 мм до 400 мм, при цьому найбільша конфігурація здатна перевозити вантажі 15.000 кг на колесо. Ці надміцні поліамідні коліщатка доступні у фіксованих та поворотних версіях і можуть бути налаштовані з параметрами спрямованого блокування та блокування коліс.
Області застосування для надважких коліс
Надважкі ролики призначені там, де екстремальні корисні навантаження, розширені робочі цикли та точне маневрування не підлягають обговоренню. В інтралогістиці та дистрибуції вони підтримують рішення для важких транспортних засобів та забезпечують високу продуктивність обробки в умовах дилера обладнання. У машинобудуванні та технічному обладнанні — у машинобудуванні, контейнерному будівництві та транспортному обладнанні — вони надійно працюють над промисловими підлогами та переносять часту зупинку та запуск. У автомобільному секторі, від виробничих та платформних візків до автомобільних середовищ OEM, ці ролики забезпечують передбачуване рульове управління та високі номінальні потужності, щоб підтримувати потоки матеріалів за графіком.