- Головна
- Ролики та колеса
- Високоякісні колісні опори
- Колісні опори за вантажопідйомністю
-
Надзвичайно важкі умови
Колісні опори для надвеликих навантажень
- Промисловість
-
Ролики та колеса
- Високоякісні колісні опори
- Високоякісні колеса
- Аксесуари для рішень мобільності
- Моторні системи
- Новини та інновації
- Про нас
Фіксований Колісна опора 200 mm
Фіксована колісна опора Omikron twin оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з литого чавуну або циліндра важкого типу. Колесо має чавунну основу з відлитим поліуретановим протектором і працює на прецизійному кульковому підшипнику, діаметр колеса становить 200 мм. Загальна висота конструкції складає 275 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 2500 кг при швидкості 4 км/год або 2000 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність становить 3750 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні та важких AGV-системах.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний колісна опора Omikron twin оснащена прямокутною пластиною для кріплення та забезпечує надійне з'єднання з обладнанням. Корпус виготовлений з литого чавуну або циліндра важкого типу та обладнаний м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для плавного повороту. Колесо має чавунний корпус з відлитим поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 205 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 1500 кг при швидкості 4 км/год або 1100 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 2250 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні та важких AGV-системах.
Поворотний Колісна опора 150 mm
Поворотний Колісна опора Omikron twin оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений з литого чавуну або циліндра важкого типу та обладнаний м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для забезпечення плавного повороту. Колесо має чавунний корпус з відлитим поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 150 мм. Загальна висота конструкції складає 230 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 1800 кг при швидкості 4 км/год або 1400 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 2700 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні та важких AGV-системах.
Фіксований Колісна опора 150 mm
Фіксована Колісна опора Omikron twin оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з литого чавуну або циліндра важкого типу. Колесо діаметром 150 мм має чавунний корпус з відлитим поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для забезпечення плавного руху. Загальна висота конструкції становить 245 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 1800 кг при швидкості 4 км/год або 1400 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 3600 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні та важких AGV-системах, забезпечуючи надійну підтримку високонавантажених конструкцій.
Фіксований Колісна опора 160 mm
Фіксована колісна опора Omikron twin оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з литого чавуну або циліндра важкого типу. Колесо має чавунну основу з відлитим поліуретановим протектором і працює на прецизійному кульковому підшипнику, діаметр колеса становить 160 мм. Загальна висота конструкції складає 235 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 2000 кг при швидкості 4 км/год або 1500 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність становить 3000 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні та важких AGV-системах.
Поворотний Колісна опора 200 mm
Поворотний Колісна опора Omikron twin оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з литого чавуну або циліндра важкого типу з м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 200 мм виготовлено з поліаміду надзвичайно важкого типу, при цьому матеріал протектора ідентичний з корпусом колеса, а вісь обертання забезпечується прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 275 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 6500 кг при швидкості 4 км/год або 3200 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 9750 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні та важких AGV-системах.
Фіксований Колісна опора 250 mm
Фіксована Колісна опора Kappa load оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлений з литого чавуну або циліндра важкого типу, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має чавунний корпус з відлитим поліуретановим протектором та обладнане прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Діаметр колеса становить 250 мм, загальна висота опори - 305 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 2160 кг при швидкості руху 4 км/год або 1800 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 4320 кг, що робить цю опору ідеальною для важких промислових застосувань.
Фіксований Колісна опора 300 mm
Фіксована Колісна опора Kappa load оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з литого чавуну або циліндра важкого типу, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має чавунну основу з відлитим поліуретановим протектором та обладнане прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Діаметр колеса становить 300 мм, загальна висота опори - 355 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 2400 кг при швидкості руху 4 км/год або 2000 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 4800 кг, що робить цю опору ідеальною для важких промислових застосувань.
Поворотний Колісна опора 400 mm
Поворотний Колісна опора Omikron оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з литого чавуну або циліндра важкого типу з м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 400 мм має чавунний корпус з відлитим поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 470 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 3840 кг при швидкості 4 км/год або 3200 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 7680 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні та важких AGV-системах.
Поворотний Колісна опора 300 mm
Поворотний Колісна опора Omikron оснащена прямокутною пластиною для кріплення та забезпечує надійну мобільність важких вантажів. Корпус виготовлений з литого чавуну або циліндра важкого типу та обладнаний м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для плавного повороту. Колесо має корпус з листової сталі важкого типу з відлитим поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником, діаметр колеса становить 300 мм. Загальна висота конструкції складає 370 мм. Динамічна вантажопідйомність становить 3120 кг при швидкості 4 км/год або 2600 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 6240 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні та важких AGV-системах.
Фіксований Колісна опора 300 mm
Фіксована колісна опора Omikron оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з литого чавуну або циліндра важкого типу, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо складається з важкої листової сталі як основного матеріалу корпусу та відлитого поліуретану для протектора, що гарантує відмінне зчеплення та стійкість до зносу. Колесо обертається на прецизійному кульковому підшипнику для плавного руху та мінімального тертя. Діаметр колеса становить 300 мм, загальна висота опори - 370 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 3120 кг при швидкості 4 км/год або 2600 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 6240 кг, що робить цю опору ідеальною для важких промислових застосувань.
Поворотний Колісна опора 400 mm
Поворотний Колісна опора Omikron оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з литого чавуну або циліндра важкого типу з м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 400 мм виготовлено з важкої листової сталі з відлитим поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 470 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 3840 кг при швидкості 4 км/год або 3200 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 7680 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні та важких AGV-системах.
Поворотний Колісна опора 300 mm
Поворотний Колісна опора Omikron оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з литого чавуну або циліндра важкого типу з м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 300 мм має чавунний корпус з відлитим поліуретановим протектором та прецизійним кульковим підшипником для надійної роботи. Загальна висота конструкції становить 370 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 3120 кг при швидкості 4 км/год або 2600 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 6240 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні та важких AGV-системах.
Фіксований Колісна опора 300 mm
Фіксована колісна опора Omikron оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з литого чавуну або циліндра важкого типу, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має чавунну основу з відлитим поліуретановим протектором та обладнане прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання. Діаметр колеса становить 300 мм, загальна висота опори - 370 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 3120 кг при швидкості руху 4 км/год або 2600 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 6240 кг, що робить цю опору ідеальною для важких промислових застосувань.
Поширені запитання
Переваги надважких коліс
Дуже важкі ролики створені для вимогливих застосувань, де кожна касина повинна надійно підтримувати корисні навантаження понад 1500 кг під час передбачуваного запуску, кочення та керування. Наші колеса поєднують посилені корпуси з міцними колесами та підшипниками, забезпечуючи довговічну роботу навіть у найскладніших умовах. Надважкі ролики TENTE забезпечують ряд ключових переваг:
Міцна конструкція - Виготовлені з армованих матеріалів та розроблені для довговічності, наші надзвичайно важкі колеса створені, щоб витримувати часте використання, протистоячи зносу, ударам та складним умовам підлоги в суворих промислових умовах.
Низький рівень обслуговування - опції з пиловими кільцями та вбудованими жировими ніпелями спрощують змащення та допомагають підтримувати безперебійну роботу між інтервалами обслуговування.
Оптимізована цінність життєвого циклу — поєднуючи тривалий термін зносу та легший рух, ці ролики сприяють зниженню загальної вартості володіння у вимогливих застосуваннях.
Пристосовані варіанти коліс - Колеса TENTE для надзвичайно важких навантажень доступні з широким асортиментом матеріалів протектора, щоб відповідати різним типам підлоги та робочим середовищам
Інтегрована безпека - Для стабільності руху та надійного стаціонарного блокування надзвичайно важкі колеса можуть бути налаштовані із замками коліс та спрямованими замками.
Типи надважких коліс
Надважкі ролики можуть бути налаштовані в різних конструкціях, щоб відповідати конкретним профілям навантаження, циклам приводу та умовам підлоги. Вибравши правильний корпус коліс, матеріал колеса та діаметр для ваших індивідуальних вимог навколишнього середовища, ви можете оптимізувати зусилля кочення, маневреність та термін служби для вимогливих випадків використання. Нижче наведено два часто використовувані типи надважких коліс та їх ключові переваги:
Надміцні поліуретанові ролики
Надміцні поліуретанові колеса поєднують в собі виключно низький опір коченню з видатною зносостійкістю при тривалих навантаженнях. Вони ідеально підходять для тривалих пробіжок, частої зупинки та запуску та гладких промислових підлог. Однією з представницьких лінійок в нашому асортименті є серія TENTE Kappa. Ці ролики забезпечують плавний хід і точне маневрування в компактному звареному сталевому корпусі. Важкі колеса Kappa з поліуретановим протектором колеса також можуть бути оснащені повним блокуванням або параметрами спрямованого блокування для покращеного прямого наведення на тривалих проїздах. Для завдань, які вимагають більшого діаметра коліс і вантажопідйомності понад 2400 кг на кожну касилку, перегляньте нашу серію Omikron twin. У комплектації з двома литими поліуретановими колесами потужністю 400 мм ця серія може витримувати корисні навантаження до 30 000 кг на касинку.
Надміцні поліамідні коліщатка
Надміцні поліамідні ролики є вибором, коли пікова вантажопідйомність та стабільність розмірів мають значення більше, ніж догляд за підлогою або низький рівень шуму. Колеса з поліаміду витримують дуже високі навантаження і забезпечують тверду, точну ходову поверхню, але очікуйте більш високого тиску на поверхні та гучнішу роботу, ніж з більш м'якими матеріалами. Взагалі кажучи, коліщатка з поліамідними колесами рекомендуються для внутрішнього використання. У той час як ті з поліуретановими колесами - це всебічні таланти, здатні впоратися з використанням у приміщенні та на вулиці. Наша серія Omikron twin використовує два надважких поліамідних колеса в парі з точними кульковими підшипниками та міцним звареним сталевим корпусом. Варіанти діаметру поліамідних коліс, що використовуються в нашій серії Omikron, варіюються від 100 мм до 400 мм, при цьому найбільша конфігурація здатна перевозити вантажі 15.000 кг на колесо. Ці надміцні поліамідні коліщатка доступні у фіксованих та поворотних версіях і можуть бути налаштовані з параметрами спрямованого блокування та блокування коліс.
Області застосування для надважких коліс
Надважкі ролики призначені там, де екстремальні корисні навантаження, розширені робочі цикли та точне маневрування не підлягають обговоренню. В інтралогістиці та дистрибуції вони підтримують рішення для важких транспортних засобів та забезпечують високу продуктивність обробки в умовах дилера обладнання. У машинобудуванні та технічному обладнанні — у машинобудуванні, контейнерному будівництві та транспортному обладнанні — вони надійно працюють над промисловими підлогами та переносять часту зупинку та запуск. У автомобільному секторі, від виробничих та платформних візків до автомобільних середовищ OEM, ці ролики забезпечують передбачуване рульове управління та високі номінальні потужності, щоб підтримувати потоки матеріалів за графіком.