Поворотний Колісна опора 200 mm
Omikron twin
Номер замовлення:
990838911
EAN:
4031582367270
Номер продукту:
9950MOP200P65
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Сильна конструкція
Поворотний Колісна опора Omikron twin оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з литого чавуну або циліндра важк...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Omikron twin оснащена прямокутною пластиною для кріплення та корпусом з литого чавуну або циліндра важкого типу з м'ячим роликовим підшипником з глибокою крупою для забезпечення плавного обертання. Колесо діаметром 200 мм виготовлено з поліаміду надзвичайно важкого типу, при цьому матеріал протектора ідентичний з корпусом колеса, а вісь обертання забезпечується прецизійним кульковим підшипником. Загальна висота конструкції становить 275 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 6500 кг при швидкості 4 км/год або 3200 кг при швидкості 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 9750 кг. Призначена для використання в авіаційно-космічній промисловості, аеропортовому обладнанні та важких AGV-системах.
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
Сильна конструкція
Корпус із важкої сталі для високої вантажопідйомності
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Швидке технічне обслуговування
Поворотні підшипники змащені довговічним мастилом і оснащені прес-маслянкою для легкої техобслуги
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Захист підлоги за рахунок розподілу навантаження
Два колеса розподіляють навантаження та мінімізують сліди на підлозі