Фіксований Колісна опора 300 mm
Kappa
EAN:
4031582316360
Номер продукту:
9688FTP300P65
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Сильна конструкція
Kappa є фіксованою колісною опорою, призначеною для промислових застосувань, з прямокутною пластиною як елементом кріплення, яка...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Kappa є фіксованою колісною опорою, призначеною для промислових застосувань, з прямокутною пластиною як елементом кріплення, яка забезпечує надійне закріплення до різних конструкцій. Корпус виготовлено з литого чавуну або циліндра, важкого матеріалу, що гарантує довговічність та стійкість до механічних навантажень. Колесо має діаметр 300 мм і обладнане прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя. Поверхня протектора виготовлена з відлитого поліуретану, а основа колеса виконана з чавуну, що забезпечує оптимальне поєднання гнучкості та міцності. Загальна висота опори становить 355 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції та системи. Статична вантажопідйомність досягає 4800 кг, що дозволяє використовувати опору в важких промислових умовах. Динамічна вантажопідйомність становить 2000 кг при швидкості руху 6 км/год та 2400 кг при швидкості 4 км/год, що забезпечує гнучкість у виборі режиму експлуатації залежно від конкретних вимог застосування.
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
Суцільний корпус
Виготовлено з пресованої, оцинкованої сталі
Ресурсозберігаюча заміна деталей
Різьбові осі забезпечують легку заміну коліс
Безперервне використання
Поворотний підшипник із пилозахисним кільцем для безперервного руху
Сильна конструкція
Корпус із важкої сталі для високої вантажопідйомності
Надійне зчеплення
Оптимізовані протектори для надійного зчеплення на вологих і слизьких підлогах
Міцна конструкція
Суцільна сталева плита для максимальної вантажопідйомності
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Ергономічне використання
Колеса з оптимізованим опором коченню для зменшення навантаження на користувача
Оптимізоване напрямне блокування
Блокування напряму регулюється на 2x180° або 4x90°
Довговічні поверхні
Високоякісне цинкування для тривалого терміну служби в суворих умовах
Надважка конструкція
Зварна сталева конструкція для максимальної вантажопідйомності
Міцна конструкція для важких умов
Корпус із надважкої сталі для високої вантажопідйомності
Загартовані подвійні доріжки кочення
Дві загартовані подвійні доріжки забезпечують виняткову стабільність
Гнучка функція блокування
Використання двох незалежних систем приводу в одному колесі