- Головна
- Промисловість
- Охорона здоров’я
-
Медичні меблі
Колісні опори та колеса для медичних меблів
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Galea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що гарантує відмінне зчеплення та довговічність, а підшипник ковзання забезпечує безшумну роботу. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 139 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Galea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано двома м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що гарантує тихий хід та захист підлогових покриттів, а також оснащене прецизійним кульковим підшипником для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 139 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Galea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано двома м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику для мінімізації тертя та забезпечення довговічності. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 139 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Опора призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Galea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що забезпечує відмінне зчеплення та довговічність, а також оснащене підшипником ковзання для ефективної роботи. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 139 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Galea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку та підшипником ковзання для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 162 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Galea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано двома м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику для оптимальної роботи. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 162 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму Galea оснащена Тверда Стрижень для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду з поворотним механізмом на двох м'ячах перегонах, що забезпечує плавне обертання та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику для мінімального опору кочення, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота опори складає 162 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, стільцях для душу.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Galea оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що забезпечує відмінне зчеплення та довговічність, а також оснащене підшипником ковзання для безшумної роботи. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 162 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Опора призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Galea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360°. Колесо має діаметр 100 мм з корпусом з поліпропілену, електричний струмопровідний, та протектором з термопластичного каучуку, електричний, що гарантує відмінне зчеплення з поверхнею. Підшипник ковзання забезпечує довговічність та безшумну роботу. Загальна висота конструкції становить 138 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, стільцях для душу.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Galea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання та довговічність конструкції. Колесо має діаметр 100 мм з корпусом з поліпропілену, електричний струмопровідний, та протектором з термопластичного каучуку, електричний, встановленим на прецизійному кульковому підшипнику для мінімального опору кочення. Загальна висота конструкції становить 138 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, стільцях для душу.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Galea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним механізмом з двома м'ячами перегони, що забезпечує плавне обертання на 360°. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліпропілену, електричний струмопровідний, та протектором з термопластичного каучуку, електричний, що гарантує відмінне зчеплення з поверхнею. Підшипник ковзання забезпечує довговічність та безшумну роботу. Загальна висота конструкції становить 163 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, стільцях для душу.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Galea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання та довговічність конструкції. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліпропілену, електричний струмопровідний, та протектором з термопластичного каучуку, електричний, встановленим на прецизійному кульковому підшипнику для мінімального опору кочення. Загальна висота опори становить 163 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, стільцях для душу.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Galea - поворотний колісна опора із загальне гальмо з прямокутною пластиною для кріплення, призначена для професійного використання в медичному та харчовому обладнанні. Корпус виготовлено з поліаміду та оснащено поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання та довговічність конструкції. Колесо має діаметр 100 мм з корпусом з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектором з термопластичного каучуку з електричними властивостями, встановлене на підшипнику ковзання для безшумної роботи. Загальна висота опори становить 138 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Рекомендується для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Galea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано двома м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 100 мм з корпусом з поліпропілену, електричний струмопровід, протектором з термопластичного каучуку, електричний та прецизійним кульковим підшипником для довготривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 138 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Galea - поворотний колісна опора із загальне гальмо з прямокутною пластиною для кріплення, призначена для професійного використання в медичному та харчовому обладнанні. Корпус виготовлено з поліаміду та оснащено поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання та довговічність конструкції. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектором з термопластичного каучуку з електричними властивостями, встановлене на підшипнику ковзання для безшумної роботи. Загальна висота опори становить 163 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Рекомендується для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, стільцях для душу.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Galea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний двома м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліпропілену, електричний струмопровід, протектором з термопластичного каучуку, електричний та прецизійним кульковим підшипником для довговічної роботи. Загальна висота конструкції становить 163 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Galea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано двома м'ячами перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 100 мм з корпусом з поліпропілену, електричний струмопровід, та протектором з термопластичного каучуку, електричний, встановленим на підшипнику ковзання для тихої роботи. Загальна висота конструкції становить 138 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Galea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано системою поворотного підшипника з двома м'ячами перегони для плавного обертання. Колесо має діаметр 100 мм з корпусом з поліпропілену, електричний струмопровідний, та протектором з термопластичного каучуку, електричний. Колесо встановлено на прецизійному кульковому підшипнику для забезпечення довговічності. Загальна висота конструкції становить 138 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, стільцях для душу.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Galea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано двома м'ячі перегони для забезпечення плавного обертання. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліпропілену, електричний струмопровід, та протектором з термопластичного каучуку, електричний, що забезпечує відмінне зчеплення з поверхнею. Підшипник ковзання гарантує довговічність та безшумну роботу. Загальна висота конструкції становить 163 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, стільцях для душу.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний колісна опора з блокуванням напряму Galea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано системою поворотного підшипника з двома м'ячами перегони для плавного обертання. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліпропілену, електричний струмопровідний, та протектором з термопластичного каучуку, електричний. Колесо встановлено на прецизійному кульковому підшипнику для забезпечення довговічності. Загальна висота конструкції становить 163 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, стільцях для душу.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Galea оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має діаметр 100 мм з корпусом з поліпропілену, електричний струмопровідний, та протектором з термопластичного каучуку, електричний, встановленим на прецизійному кульковому підшипнику для мінімального тертя. Загальна висота конструкції становить 139 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний колісна опора Galea оснащена отвором під болт для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, обладнане підшипником ковзання для безшумної роботи. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота опори - 139 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, стільцях для душу.
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора Galea оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має діаметр 100 мм з корпусом з поліпропілену, електричний струмопровід, та протектором з термопластичного каучуку, електричний, встановленим на прецизійному кульковому підшипнику для мінімального тертя. Загальна висота конструкції становить 139 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, стільцях для душу.
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора Galea оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліпропілену, електричний струмопровідний, та протектором з термопластичного каучуку, електричний, встановленим на підшипнику ковзання для тихої роботи. Загальна висота конструкції становить 162 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.