Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Galea
EAN:
4031582353563
Номер продукту:
5071YGP125P60-90x70
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Галея є поворотною колісною опорою з блокуванням напрямку, призначеною для конструкцій, що потребують точного керування. Кріплен...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Галея є поворотною колісною опорою з блокуванням напрямку, призначеною для конструкцій, що потребують точного керування. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що спрощує монтаж. Корпус із поліаміду має дві мʼячі перегони, які утворюють поворотний вузол. Колесо діаметром 125 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання. Протектор виготовлено з термопластичного каучуку, електричного, а корпус колеса з поліпропілену, електричний струмопровід, що забезпечує електропровідність опори. Загальна висота виробу становить 163 мм. Статичне навантаження становить 200 кг, динамічне навантаження при швидкості 3 км/год становить 100 кг. Застосування: ліжка для догляду, візки для кейтерингу та системи доставки їжі, стільці для душу.
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
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)