Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Galea
EAN:
4031582353525
Номер продукту:
5077YGP125P60-90x70
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Galea є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для використання в конструкціях, які потребують маневреност...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Galea є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для використання в конструкціях, які потребують маневреності та точного керування. Опора оснащена прямокутною пластиною, що забезпечує просте й надійне кріплення до несучої рами. Корпус опори виготовлений з поліаміду та має два м'ячі перегони, які забезпечують плавний поворот навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 125 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником, що мінімізує опір обертанню та підвищує точність ходу. Протектор виконано з електричного термопластичного каучуку, який забезпечує відведення статичного заряду. Корпус колеса виготовлено з поліпропілену з електропровідними властивостями. Загальна висота опори становить 163 мм. Статичне навантаження досягає 200 кг, а динамічне навантаження при швидкості 3 км/год становить 100 кг. Виріб призначений для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та системи доставки їжі, а також стільців для душу.
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
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)