Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Galea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання та довговічність конструкції. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліпропілену, електричний струмопровідний, та протектором з термопластичного каучуку, електричний, встановленим на прецизійному кульковому підшипнику для мінімального опору кочення. Загальна висота опори становить 163 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, стільцях для душу.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5070YGP125P60-90x70
EAN
4031582353402
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
163 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,42 kg
Назва продукту
Galea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
8 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
70 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
60 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
55 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
50 mm
Довжина пластини
90 mm
Ширина тарілки
70 mm
Кронштейн
Вила Форма
Закрито
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
205 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
102,5 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен, електричний струмопровід
Матеріал протектору
Термопластичний каучук, електричний
Протектор
30 mm
Діаметр
125 mm
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
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Galea
5077YGP125P60-90x70

Galea є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для використання в конструкціях, які потребують маневреності та точного керування. Опора оснащена прямокутною пластиною, що забезпечує просте й надійне кріплення до несучої рами. Корпус опори виготовлений з поліаміду та має два м'ячі перегони, які забезпечують плавний поворот навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 125 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником, що мінімізує опір обертанню та підвищує точність ходу. Протектор виконано з електричного термопластичного каучуку, який забезпечує відведення статичного заряду. Корпус колеса виготовлено з поліпропілену з електропровідними властивостями. Загальна висота опори становить 163 мм. Статичне навантаження досягає 200 кг, а динамічне навантаження при швидкості 3 км/год становить 100 кг. Виріб призначений для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та системи доставки їжі, а також стільців для душу.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Galea
5071YGP125P60-90x70

Галея є поворотною колісною опорою з блокуванням напрямку, призначеною для конструкцій, що потребують точного керування. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що спрощує монтаж. Корпус із поліаміду має дві мʼячі перегони, які утворюють поворотний вузол. Колесо діаметром 125 мм оснащене прецизійним кульковим підшипником, що забезпечує плавне обертання. Протектор виготовлено з термопластичного каучуку, електричного, а корпус колеса з поліпропілену, електричний струмопровід, що забезпечує електропровідність опори. Загальна висота виробу становить 163 мм. Статичне навантаження становить 200 кг, динамічне навантаження при швидкості 3 км/год становить 100 кг. Застосування: ліжка для догляду, візки для кейтерингу та системи доставки їжі, стільці для душу.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg