Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора Galea оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має діаметр 100 мм з корпусом з поліпропілену, електричний струмопровід, та протектором з термопластичного каучуку, електричний, встановленим на прецизійному кульковому підшипнику для мінімального тертя. Загальна висота конструкції становить 139 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, стільцях для душу.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5070YGP100P30-12
EAN
4031582353891
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
139 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Назва продукту
Galea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
12 mm
Кронштейн
Вила Форма
Закрито
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
180 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
90 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен, електричний струмопровід
Матеріал протектору
Термопластичний каучук, електричний
Протектор
30 mm
Діаметр
100 mm
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
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Galea
5077YGP100P30-12

Галея (Galea) є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для установки на несучу конструкцію через отвір під болт, що забезпечує просту та надійну фіксацію. Корпус виготовлений з поліаміду і оснащений двома м'ячами перегонів, які забезпечують плавне поворотне обертання опори навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 100 мм має протектор із термопластичного електропровідного каучуку, що відводить статичну електрику та забезпечує стабільне зчеплення з підлогою. Колесо встановлене на прецизійному кульковому підшипнику, що зменшує опір руху. Додатково конструкція містить деталі з електропровідного поліпропілену. Загальна висота виробу становить 139 мм. Статичне навантаження становить до 200 кг, динамічне до 100 кг за швидкості 3 км/год. Опора призначена для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, а також для стільців для душу.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Galea
5071YGP100P30-12

Галея є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, а також стільців для душу. Кріплення виконано у вигляді отвору під болт, що забезпечує надійне з'єднання опори з рамою або несучою конструкцією виробу та просте встановлення без додаткових адаптерів. Корпус опори виготовлено з поліаміду, який забезпечує механічну міцність і стійкість до експлуатаційних навантажень. Поворотний вузол корпусу має два кулькові перегони, що забезпечують плавне обертання навколо вертикальної осі та стабільне положення колеса під час руху. Колесо діаметром 100 мм складається з несучого корпусу з поліпропілену, електричного струмопроводу, прецизійного кулькового підшипника, що мінімізує опір обертанню, та протектора з термопластичного каучуку, електричного, який відводить статичну електрику. Загальна висота виробу становить 139 мм, що враховується під час проєктування висоти рами та визначення дорожнього просвіту. Статичне навантаження опори становить 200 кг, а динамічне навантаження при швидкості 3 км/год становить 100 кг, що необхідно враховувати під час розрахунку загальної вантажопідйомності конструкції.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg