Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Galea
EAN:
4031582354133
Номер продукту:
5077YGP100P30-12
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Галея (Galea) є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для установки на несучу конструкцію через отвір під...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Галея (Galea) є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для установки на несучу конструкцію через отвір під болт, що забезпечує просту та надійну фіксацію. Корпус виготовлений з поліаміду і оснащений двома м'ячами перегонів, які забезпечують плавне поворотне обертання опори навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 100 мм має протектор із термопластичного електропровідного каучуку, що відводить статичну електрику та забезпечує стабільне зчеплення з підлогою. Колесо встановлене на прецизійному кульковому підшипнику, що зменшує опір руху. Додатково конструкція містить деталі з електропровідного поліпропілену. Загальна висота виробу становить 139 мм. Статичне навантаження становить до 200 кг, динамічне до 100 кг за швидкості 3 км/год. Опора призначена для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, а також для стільців для душу.
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
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)