Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Galea
EAN:
4031582353440
Номер продукту:
5071YGH125P60-90x70
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Galea є повертальною колісною опорою з блокуванням напрямку, призначеною для використання в житлових і комерційних конструкціях,...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Galea є повертальною колісною опорою з блокуванням напрямку, призначеною для використання в житлових і комерційних конструкціях, а саме для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, а також стільців для душу. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує просте та надійне встановлення опори на несучу поверхню. Корпус опори виготовлений з поліамiду і оснащений двома мʼячами переґони, що забезпечують плавне та точне поворотне переміщення навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 125 мм має підшипник ковзання, а протектор виготовлений з термопластичного каучуку, електричного типу, що забезпечує стабільне зчеплення з підлогою та зниження рівня електростатичного заряду. Загальна висота опори становить 163 мм. Статичне навантаження опори складає 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості 3 км/год.
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
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)