Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Galea є поворотною колісною опорою із загальним гальмом, призначеною для складових частин виробів, що потребують надійного та точного повороту. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує просте й жорстке з'єднання з несучою конструкцією. Корпус опори виготовлено з поліаміду, який поєднує необхідну механічну міцність із невеликою масою, а поворотний вузол утворюють два кулькові перегони, що забезпечують плавний обертальний рух навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 125 мм має протектор із термопластичного каучуку, електричного типу, та підшипник ковзання, а його корпус виготовлено з поліпропілену, електричного струмопроводу. Загальна висота виробу становить 163 мм. Статичне навантаження становить 200 кг, динамічне навантаження становить 100 кг за швидкості руху 3 км/год. Виріб призначено для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також у стільцях для душу.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5077YGH125P60-90x70
EAN
4031582353426
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
163 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,57 kg
Назва продукту
Galea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
8 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
70 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
60 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
55 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
50 mm
Довжина пластини
90 mm
Ширина тарілки
70 mm
Кронштейн
Вила Форма
Закрито
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
205 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен, електричний струмопровід
Матеріал протектору
Термопластичний каучук, електричний
Протектор
30 mm
Діаметр
125 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Підшипник ковзання
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
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора 125 mm
Galea
5070YGH125P60-90x70

Поворотний Колісна опора Galea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним механізмом з двома м'ячами перегони, що забезпечує плавне обертання на 360°. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліпропілену, електричний струмопровідний, та протектором з термопластичного каучуку, електричний, що гарантує відмінне зчеплення з поверхнею. Підшипник ковзання забезпечує довговічність та безшумну роботу. Загальна висота конструкції становить 163 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, стільцях для душу.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Galea
5071YGH125P60-90x70

Galea є повертальною колісною опорою з блокуванням напрямку, призначеною для використання в житлових і комерційних конструкціях, а саме для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, а також стільців для душу. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, яка забезпечує просте та надійне встановлення опори на несучу поверхню. Корпус опори виготовлений з поліамiду і оснащений двома мʼячами переґони, що забезпечують плавне та точне поворотне переміщення навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 125 мм має підшипник ковзання, а протектор виготовлений з термопластичного каучуку, електричного типу, що забезпечує стабільне зчеплення з підлогою та зниження рівня електростатичного заряду. Загальна висота опори становить 163 мм. Статичне навантаження опори складає 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості 3 км/год.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg