Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний колісна опора Galea оснащена отвором під болт для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду з поворотним підшипником на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання та довговічність конструкції. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, обладнане підшипником ковзання для безшумної роботи. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота опори - 139 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 200 кг. Призначена для використання на ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, стільцях для душу.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5070YGH100P30-12
EAN
4031582353587
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
139 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Назва продукту
Galea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору
12 mm
Кронштейн
Вила Форма
Закрито
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
180 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Радіус повороту
90 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен, електричний струмопровід
Матеріал протектору
Термопластичний каучук, електричний
Протектор
30 mm
Діаметр
100 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Підшипник ковзання
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
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Galea
5077YGH100P30-12

Поворотна колісна опора із загальним гальмом Galea призначена для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, а також стільців для душу. Фітинг має отвір під болт, який забезпечує надійне кріплення опори до несучої конструкції виробу. Корпус виготовлено з поліаміду, електричного струмопровідного, а поворотна частина утримується двома кульковими перегонами, що забезпечують плавний оберт опори відносно вертикальної осі. Колісна частина діаметром 100 мм має протектор із термопластичного каучуку, електричного, і обертається на підшипнику ковзання. Загальна висота опори становить 139 мм. Статичне навантаження складає 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг за швидкості руху 3 км/год.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Galea
5071YGH100P30-12

Галея є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та системи доставки їжі, а також стільців для душу. Опора має кріплення у вигляді отвору під болт, що дозволяє встановлювати її на несучу раму або основу виробу. Корпус поворотного вузла виготовлений з поліаміду і оснащений двома м'ячами перегонами, які забезпечують плавний поворот колеса навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 100 мм встановлено на підшипнику ковзання, його корпус виконано з поліпропілену з електричним струмопроводом, а протектор виготовлено з термопластичного каучуку, електричного. Загальна висота опори становить 139 мм. Статичне навантаження опори становить 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг за швидкості руху 3 км/год.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg