Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Galea
EAN:
4031582353792
Номер продукту:
5077YGH100P30-12
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Колісна опора Galea являє собою поворотний колісна опора із загальне гальмо, що забезпечує надійне переміщення та фіксацію облад...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Колісна опора Galea являє собою поворотний колісна опора із загальне гальмо, що забезпечує надійне переміщення та фіксацію обладнання. Кріплення здійснюється через отвір під болт, що гарантує міцне з'єднання з основою. Корпус виготовлено з поліаміду та оснащено поворотним механізмом на дві м'ячі перегони, що забезпечує плавне обертання на 360 градусів. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, встановлене на підшипник ковзання. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 139 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 200 кг. Призначена для ліжка для догляду, візків для кейтерингу та системи доставки їжі, стільців для душу.
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
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду
Хімічно стійкі компоненти
Нечутливе до багатьох мийних засобів і хімікатів
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)