Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотна колісна опора із загальним гальмом Galea призначена для переміщення обладнання в різних напрямках. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує просте встановлення опори на несучу конструкцію. Корпус поворотного вузла оснащено двома м'ячами перегонами для надійної роботи механізму повороту та виготовлений з поліаміду. Колесо діаметром 100 мм встановлено на підшипнику ковзання, протектор виконано з термопластичного каучуку, електричного, а основа виготовлена з поліпропілену, електричного струмопроводу. Загальна висота виробу становить 138 мм. Статичне навантаження опори становить 200 кг, динамічне навантаження при швидкості руху 3 км/год становить 100 кг. Виріб застосовується для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, а також стільців для душу.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5077YGH100P60-90x70
EAN
4031582353419
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
138 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,48 kg
Назва продукту
Galea
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
8 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
70 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
60 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
55 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
50 mm
Довжина пластини
90 mm
Ширина тарілки
70 mm
Кронштейн
Вила Форма
Закрито
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Поворотне з’єднання
205 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен, електричний струмопровід
Матеріал протектору
Термопластичний каучук, електричний
Протектор
30 mm
Діаметр
100 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Підшипник ковзання
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
Зручна кольорова схема
Зелена педаль для блокування напряму і червона педаль для повного блокування
Фарбована поверхня
Золоте, хромоване або глянцеве покриття
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
Відповідність стандартам
Застосовується в харчовій промисловості (схвалення Lerpac)
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 100 mm
Поворотний Колісна опора 100 mm
Galea
5070YGH100P60-90x70

Поворотний Колісна опора Galea оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання на 360°. Колесо має діаметр 100 мм з корпусом з поліпропілену, електричний струмопровідний, та протектором з термопластичного каучуку, електричний, що гарантує відмінне зчеплення з поверхнею. Підшипник ковзання забезпечує довговічність та безшумну роботу. Загальна висота конструкції становить 138 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання в ліжках для догляду, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, стільцях для душу.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Galea
5071YGH100P60-90x70

Galea є поворотною колісною опорою з блокуванням напряму, призначеною для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, а також стільців для душу. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує просте з'єднання опори з несучою конструкцією виробу. Корпус має поворотний вузол, утворений двома м'ячами перегони, які забезпечують обертання опори навколо вертикальної осі, а сам корпус виготовлено з поліаміду. Колесо діаметром 100 мм оснащене підшипником ковзання та протектором із термопластичного каучуку, електричного, тоді як тіло колеса виготовлено з поліпропілену, електричного струмопроводу. Загальна висота опори становить 138 мм. Статичне навантаження становить 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг за швидкості 3 км/год. Наведені параметри визначають допустимі умови експлуатації виробу.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg