Поворотний Колісна опора 75 mm
Stylea
EAN:
4031582310993
Номер продукту:
5920UOI075L51-10 DM22 RL9006
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний Колісна опора Stylea оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовл...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Stylea оснащена глухим отвором для з'єднання B10 для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижневим механізмом обертання, що забезпечує плавне поворотне з'єднання. Колесо має корпус з поліаміду з ідентичністю з корпусом колеса для протектора, обладнане підшипником ковзання із розпіркою трубкою діаметром 75 мм. Загальна висота конструкції становить 76 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 80 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 160 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях, забезпечуючи мобільність та функціональність обладнання.
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
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом