Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 75 mm
Stylea
EAN:
4031582311273
Номер продукту:
5925UOI075L51-10 DOM22 RL9006
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний колісна опора Stylea за допомогою гальмо колеса забезпечує надійну мобільність для різноманітних застосувань. Кріплен...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора Stylea за допомогою гальмо колеса забезпечує надійну мобільність для різноманітних застосувань. Кріплення здійснюється через глухий отвір для з'єднання B10, що гарантує міцне та стабільне з'єднання з основою. Корпус виготовлено з поліаміду з стрижнем обертання, що забезпечує плавне та довговічне поворотне функціонування. Колесо має корпус з поліаміду з ідентичністю з корпусом колесо, оснащене підшипником ковзання із розпіркою трубкою, діаметр колеса становить 75 мм. Загальна висота конструкції складає 76 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 160 кг. Призначена для використання в приліжкових тумбочках, меблях, медіа-меблях, офісних кріслах та офісних меблях.
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
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом