Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до різних конструкцій та обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує необхідну міцність та стійкість до навантажень при збереженні компактних розмірів. Колесо діаметром 150 мм виконано з поліпропіленового корпусу та оснащене протектором з термопластичного каучуку, що гарантує надійне зчеплення та плавне переміщення на різних поверхнях. Колесо встановлено на прецизійному кульковому підшипнику, який забезпечує легкість обертання та довготривалу експлуатацію без додаткового обслуговування. Загальна висота опори становить 185 мм, що дозволяє оптимально розташовувати її на меблях та обладнанні. Опора розраховується на статичне навантаження до 200 кг та динамічне навантаження до 100 кг при швидкості переміщення 3 км/год. Продукт призначений для використання в лікарнях, лікувально-профілактичних закладах, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, а також у візках для кейтерингу та систем доставки їжі, професійних візках для прибирання та меблях і виставкових стендах для магазинів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
2478PJP150P50
EAN
4031582030631
Номер матеріалу S4
990006887
Основні атрибути
Тип
Фіксований Колісна опора
Загальна ширина
60 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
185 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,75 kg
Назва продукту
Agila
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
8,5 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
51,5 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
46,5 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
61,5 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
56 mm
Довжина пластини
77 mm
Ширина тарілки
67 mm
Кронштейн
Колір
Пасивований блакитним
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Сталевий лист, середній
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
60 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
32 mm
Діаметр
150 mm
Ширина тіла
32 mm
Захист різьби
З різьбовим поручителем
Носіння
Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)
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
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 150 mm
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 150 mm
Agila
2471PJP150P50

Поворотна колісна опора з блокуванням напряму Agila призначена для переміщення вантажів і меблів. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує стабільне з'єднання з несучою конструкцією. Поворотний вузол типу «Дві м'ячі перегони» виготовлено зі сталевого листа середнього класу, що забезпечує міцність і стійкість до деформацій. Колесо діаметром 150 мм оснащено прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання, а протектор виготовлено з термопластичного каучуку, який знижує шум і захищає підлогу. Корпус колеса виготовлено з поліпропілену. Загальна висота опори становить 185 мм. Статичне навантаження на опору становить 200 кг, динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості 3 км/год. Опора застосовується для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарняних ліжок, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, професійних візків для прибирання, а також для меблів і виставкових стендів для магазинів.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора 150 mm
Поворотний Колісна опора 150 mm
Agila
2470PJP150P50

Поворотний Колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини та обладнано системою поворотного механізму з двома м'ячами перегони для плавного обертання. Колесо складається з поліпропіленового корпусу та протектора з термопластичного каучуку, що забезпечує тихий хід та захист підлогових покриттів, а також оснащене прецизійним кульковим підшипником для довготривалої експлуатації. Діаметр колеса становить 150 мм, загальна висота конструкції - 185 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг, що робить цю колісну опору ідеальною для використання в медичному обладнанні, системах кейтерингу, професійних візках для прибирання та торговельних меблях.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 150 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 150 mm
Agila
2477PJP150P50

Поворотна колісна опора із загальним гальмом Agila призначена для пересування лежаків, візків і меблів. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією. Корпус опори виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, а поворотний вузол забезпечують дві м'ячі перегони. Колесо діаметром 150 мм оснащено прецизійним кульковим підшипником, протектор виготовлено з термопластичного каучуку, а корпус колеса виконано з поліпропілену. Загальна висота виробу становить 185 мм. Статичне навантаження становить 200 кг, динамічне навантаження становить 100 кг за швидкості руху 3 км/год. Опора застосовується для лікарняних лежаків і візків для догляду, кейтерингових візків та систем доставки їжі, будинків для людей похилого віку, а також меблів і виставкових стендів для магазинів.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg