Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 150 mm
Agila
Номер замовлення:
990006886
EAN:
4031582050691
Номер продукту:
2477PJP150P50
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Поворотна колісна опора із загальним гальмом Agila призначена для пересування лежаків, візків і меблів. Кріплення виконано у виг...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотна колісна опора із загальним гальмом Agila призначена для пересування лежаків, візків і меблів. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує надійне з'єднання з несучою конструкцією. Корпус опори виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, а поворотний вузол забезпечують дві м'ячі перегони. Колесо діаметром 150 мм оснащено прецизійним кульковим підшипником, протектор виготовлено з термопластичного каучуку, а корпус колеса виконано з поліпропілену. Загальна висота виробу становить 185 мм. Статичне навантаження становить 200 кг, динамічне навантаження становить 100 кг за швидкості руху 3 км/год. Опора застосовується для лікарняних лежаків і візків для догляду, кейтерингових візків та систем доставки їжі, будинків для людей похилого віку, а також меблів і виставкових стендів для магазинів.