Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 150 mm
Agila
EAN:
4031582301458
Номер продукту:
2471PJP150P50
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Поворотна колісна опора з блокуванням напряму Agila призначена для переміщення вантажів і меблів. Кріплення виконано у вигляді п...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотна колісна опора з блокуванням напряму Agila призначена для переміщення вантажів і меблів. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини, що забезпечує стабільне з'єднання з несучою конструкцією. Поворотний вузол типу «Дві м'ячі перегони» виготовлено зі сталевого листа середнього класу, що забезпечує міцність і стійкість до деформацій. Колесо діаметром 150 мм оснащено прецизійним кульковим підшипником для плавного обертання, а протектор виготовлено з термопластичного каучуку, який знижує шум і захищає підлогу. Корпус колеса виготовлено з поліпропілену. Загальна висота опори становить 185 мм. Статичне навантаження на опору становить 200 кг, динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості 3 км/год. Опора застосовується для ліжок для догляду, візків для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарняних ліжок, будинків для людей похилого віку та пансіонатів, професійних візків для прибирання, а також для меблів і виставкових стендів для магазинів.