Фіксований Колісна опора 75 mm
Agila
Номер замовлення:
990004890
EAN:
4031582030082
Номер продукту:
2478DIK075P60-67x60
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до різних конструкцій та обладнання. Корпус...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до різних конструкцій та обладнання. Корпус виготовлено зі сталевого листа середньої товщини, що забезпечує оптимальний баланс між міцністю та вагою конструкції. Колесо діаметром 75 мм виконано з литої гуми без маркування, яка забезпечує плавне котіння та захист поверхні від пошкоджень. Колесо встановлено на конічному кульковому підшипнику, що гарантує довготривалу роботу та мінімальне тертя при експлуатації. Загальна висота опори становить 100 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції мобільного обладнання. Статична вантажопідйомність опори досягає 110 кг, а динамічна вантажопідйомність становить 55 кг при швидкості руху 3 км/год. Ця колісна опора призначена для використання в ліжках для доглядання, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, професійних візках для прибирання, а також в меблях та виставкових стендах для магазинів.