Фіксований Колісна опора 75 mm
Agila
Номер замовлення:
990029054
EAN:
4031582342000
Номер продукту:
2478YGO075P60-67x60
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Різноманітні варіанти монтажу
Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з середнього сталевого листу, що забезпе...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Фіксована колісна опора Agila оснащена прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з середнього сталевого листу, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Колесо має діаметр 75 мм і складається з термопластичного каучуку електричного типу для протектора та поліпропілену електричного струмопровідного матеріалу для корпусу, що гарантує як механічну міцність, так і електричну безпеку при роботі. Опора обладнана підшипником кованням, який забезпечує плавне обертання та довготривалу експлуатацію. Загальна висота виробу становить 100 мм, що дозволяє легко інтегрувати його в різні конструкції мобільного обладнання. Статична вантажопідйомність опори досягає 150 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність становить 75 кг при швидкості руху 3 км/год, що робить цей виріб придатним для використання в лікарнях, будинках для людей похилого віку та пансіонатах, лежаках для догляду, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, професійних візках для прибирання, а також меблях та виставкових стендах для магазинів.